HMC802A

推荐用于新设计

20 dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC - 10 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 步长误差:±0.6 dB(典型值)
  • 低插入损耗: 3 dB
  • 高IP3: +55 dBm
  • 单控制线路
  • TTL/CMOS兼容控制
  • +5V单电源
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²



HMC802A

20 dB 1位数字正控制衰减器,采用SMT封装,DC - 10 GHz

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1


评估套件

EVAL-HMC802A
HMC802A评估板

参考电路

Figure 1. Simplified Block Diagram of EVAL-CN0534-EBZ
CN0534 参考设计

USB 供电的 5.8 GHz RF LNA 接收器,带输出功率保护功能

特性和优点

  • 增益:23.5 dB
  • 5.8 GHz优化LNA
  • ISM工作频段
  • USB供电

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2022-01-24 01:01
    CN0534: USB Powered 5.8 GHz RF LNA w/ Output Power Protection
CN0534
USB 供电的 5.8 GHz RF LNA 接收器,带输出功率保护功能

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC802A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览