HMC700

最后购买期限

8 GHz 16位小数N分频PLL

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8 GHz、16位预分频器
  • 小数或整数模式
  • 24位步长分辨率,3 Hz典型值
  • 超低相位噪声
    6 GHz、50 MHz基准电压源
    -103 / -108 dBc/Hz(20 kHz,小数/整数)
    品质因数(FOM)
    -221/-227 dBc/Hz(小数/整数)
  • 225 MHz、14位参考路径输入
  • 直接FSK调制模式
  • 防周跳
  • 读/写串行端口,芯片ID
  • 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²

HMC700
8 GHz 16位小数N分频PLL
HMC700LP4 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC704 最后购买期限 8 GHz 19位小数N分频PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC700LP4
HMC700LP4评估板
HMC700LP4 Evaluation Board HMC700LP4 Evaluation Board - Top View HMC700LP4 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC700的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览