HMC552

过期

集成LO放大器的高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装,1.6 - 3.0 GHz

产品模型
4
Viewing:

产品详情

  • 输入IP3: +25 dBm
  • 低输入LO驱动: -4至+4 dBm
  • LO至RF隔离: 30 dB
  • 低转换损耗: 8 dB
  • 单正电源: +5V (62 mA)
  • 符合RoHS标准的4x4 mm QFN封装

HMC552

集成LO放大器的高IP3 DBL-BAL混频器,采用SMT封装,1.6 - 3.0 GHz

hmc552lp4_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADL5365 过期 1,200 MHz 至2,500 MHz 平衡混频器,内置LO缓冲器和RF巴伦
AD8343 量产 DC至2.5 GHz 、高IP3有源混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC552LP4
HMC552LP4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC552的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览