ADXL382

推荐新设计使用

Low Noise, Low Power, Wide Bandwidth, 3-Axis MEMS Accelerometer

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Ultra low noise density: 44 μg/√Hz (XY), 55 μg/√Hz (Z)
  • Low power consumption
    • High performance: 520 μA
    • Ultra low power: 33 μA
  • Wide bandwidth: 8 kHz
    • Relative flatness with equalization: <0.5 dB
    • Relative flatness without equalization: <3.5 dB
  • Low latency: group delay: <85 μs
  • Digital features
    • 16-bit ADC
    • Multiprotocol serial interfaces: SPI or I2C
    • Multiprotocol audio data output: I2S, TDM, and PDM
    • Programmable LPF and HPF
    • Data synchronous or asynchronous sampling
    • Output FIFO: 320 word
  • Built-in features for system-level power savings
    • Single tap, double tap, and triple tap detection
    • Activity and inactivity detection
    • Configurable interrupt modes
  • Integrated temperature sensor
  • Voltage range options
    • VS with internal regulators: 2.25 V to 3.6 V (or V1P8 at 1.8 V)
    • VDDIO: 1.14 V to 3.6 V (1.62 V to 3.6 V for full temperature range)
  • Electromechanical self test
  • 10,000 g shock survival
  • RoHS compliant
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
  • 14-terminal, 2.9 mm × 2.8 mm × 0.87 mm, LGA plastic package
ADXL382
Low Noise, Low Power, Wide Bandwidth, 3-Axis MEMS Accelerometer
ADXL382 Chip Image ADXL380/ADXL382 Functional Block Diagram ADXL382 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


评估套件

eval board
Voyager 4

利用边缘AI进行无线资产状况监测

特性和优点

基于MEMS的无线振动监测平台是一个完整的评估解决方案,包括:

  • 在边缘做出更智能、更安全的决策
  • 边缘决策可减少网络负载并延长电池寿命
  • 机械安装和测量能力高达8 kHz带宽
  • 3轴超低功耗、超低噪音MEMS加速度计技术
  • 超低功耗微控制器和强大的低功耗蓝牙(BLE)技术

它使用户能够:

  • 开发和部署边缘人工智能
  • 快速将无线解决方案部署到机器或测试装置
  • 评估用于振动监测的ADI MEMS传感器技术
  • 评估用于工业无线传感的ADI BLE技术
  • 加速资产监控和解决方案开发
  • 评估和开发用于工业状态监测的边缘AI解决方案

产品详情

Voyager 4使用三轴数字输出MEMS传感器,包括ADXL382和ADXL367。该设计还包括MAX32666 BLE和MAX78000 AI微控制器。添加了灵活且节省PCB空间的PMIC电源器件作为负载开关,以提高无线传感器的节能效果。每个Voyager4套件都包含一个带天线的BLE 5.3适配器。Voyager4使用BLE,因此可与任何带有蓝牙无线电的PC兼容,但为了确保最佳性能和范围,建议在与Voyager4通信时使用适配器。

该解决方案有两种工作模式:

数据收集/流式传输模式 – 在此模式下,数据会发送到主机PC以用于AI模型开发。

正常工作/AI模式 – 在此模式下,异常警报将发送到主机PC,用户可以决定是否收集更多ADXL382数据。

Voyager 4
利用边缘AI进行无线资产状况监测
VOYAGER 4 Board Photo Front 1 View VOYAGER 4 Board Photo Angle View Voyager 4 Block Diagram

最新评论

近期浏览