ADXL316

推荐用于新设计

 小尺寸、低功耗、3轴±16 g加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3轴检测,最小测量范围为±16g
  • 小尺寸、薄型封装
    • 12引脚、4 mm × 4 mm × 1.45 mm LFCSP封装
  • 低静态电流: 350 µA(典型值)
  • 单电源供电: 1.8 V至3.6 V
  • 抗冲击能力:10,000 g
  • 出色的温度稳定性
  • 通过各轴的一个电容调整相应的带宽(BW)
  • 符合RoHS/WEEE无铅要求
  • 温度范围:-40℃至+105℃
  • 通过汽车应用认证

ADXL316

 小尺寸、低功耗、3轴±16 g加速度计

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL316的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览