ADPL16000
量产60V、400mA、超小型、高效率、同步降压 DC-DC 转换器
业界最小的高压同步降压稳压器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 消除外部元件数量并降低总成本
- 无需肖特基二极管—同步操作,效率高,成本低
- 内部补偿
- 用于固定 3.3V、5V 输出电压的内部反馈分压器
- 内部软启动
- 全陶瓷电容器,超紧凑布局
- 灵活支持系统中的多个电源轨
- 宽输入电压范围:4.5V 至 60V
- 固定 3.3V 和 5V 输出电压选项
- 可调节 0.9V 至 0.89 x VIN 输出电压选项
- 提供高达 400mA 的负载电流
- 可在 PFM 和强制 PWM 模式之间配置
- 降低功耗
- 92% 峰值效率
- PFM 功能可实现高轻负荷效率
- 2.2μA(典型值)关断电流
- 在恶劣工业环境中可靠运行
- 打嗝模式限流和自动重试启动
- 内置输出电压监控,带开漏 RESET 引脚
- 可编程 EN/UVLO 阈值
- 单调启动至预偏置输出
- 过温保护
- 宽环境工作温度范围 -40°C 至 +125°C 与结温范围 -40°C 至 +150°C
- 符合 CISPR32 (EN55032) B 类传导和辐射发射要求
ADPL16000 系列产品是高效、高压、同步 DC-DC 转换器,集成 MOSFET,可在 4.5V 至 60V 的宽输入电压范围内工作。
该转换器可提供高达 400mA 的电流并产生 0.9V 至 0.89 x VIN 的输出电压;ADPL16000A 固定在 3.3V,ADPL16000B 固定在 5.0V,ADPL16000C 可调。该系列转换器采用紧凑型 8 引脚 2mm x 2mm TDFN-CU 封装。
该器件采用峰值电流模式控制架构,带有 MODE 引脚,可用于以脉冲宽度调制 (PWM) 或脉冲频率调制 (PFM) 控制方案操作该器件。PWM 操作可在所有负载下提供恒定频率操作,并且适用于对可变开关频率敏感的应用。PFM 操作可禁用负电感电流,并在轻负载时跳过脉冲以实现高效率。集成在芯片上的低电阻 MOSFET 确保满载时的高效率并简化 PCB 布局。
应用
- 工业传感器
- 4 – 20mA 电流环路
- HVAC 和楼宇控制
- 高压低压差稳压器替代品
- 通用负载点
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADPL16000AATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
ADPL16000AATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
ADPL16000BATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
ADPL16000BATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
ADPL16000CATA+ | 8-LFCSP-2X2X0.75 | ||
ADPL16000CATA+T | 8-LFCSP-2X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL16000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论