ADP5310
量产带有双通道黑色调节器和负载开关的3通道、集成超低功耗解决方案
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽输入电压范围: 2.7 V至15.0 V
- 静态电流:700 nA(EN1 = SYNC/MODE =低时)
- 输出精度:±1.5%(PWM模式下的整个温度范围内)
- 600 kHz(或1.2 MHz)开关频率,可选同步输入范围为400 kHz至1.4 MHz
- 通道1:800 mA降压调节器
- 通过工厂熔断器提供自动PSM/PWM或强制PWM模式
- 100%占空比 工作模式
- 通过工厂熔断器提供可调/固定输出选项
- 电源良好指示
- 通道2:超低功耗降压调节器
- 可选迟滞或PWM工作模式
- 输出电流最高达50 mA(迟滞模式下)和300 mA(PWM模式下),100%占空比 工作模式
- 低噪声(0.8 V基准电压源,PWM模式下)
- 通过工厂熔断器提供可调/固定输出电压选项
- 通道3:高端负载开关
- 低RDS(ON)(494 mΩ,VOUT3 = 2.5 V时)
- 快速输出放电(QOD)选项
- UVLO、OCP和TSD保护
- 16引脚TSSOP_EP封装
- 工作结温范围:-40°C至+125°C
ADP5310采用16引脚TSSOP_EP封装集成两个降压调节器和一个负载开关,可满足严苛的性能和电路板空间要求。 该器件可直接连接到2.7 V至15.0 V的宽输入电压范围,允许使用多个碱性/NiMH电池或锂电池以及其他电源为其供电。
通道1中的降压调节器采用电流模式、恒频脉宽调制(PWM)控制方案,具有出色的稳定性和瞬态性能,输出电流可高达800 mA。。 自动PWM/脉冲跳跃模式(PSM)控制方案实现出色的光输出电流效率。 电源良好信号指示通道1输出在其标称值的92%范围内。
超低功耗降压调节器集成在通道2中,提供SYNC/MODE引脚来控制其工作模式。 当SYNC/MODE设置为低电平时,降压调节器以迟滞模式工作,其用于调节零负载输出的静态电流仅为700 nA,输出电流达50 mA。 迟滞模式有助于以不到1 mW的功耗实现出色的效率,并在电池供电系统中充当有效电源。 当SYNC/MODE设置为高电平时,降压调节器切换至传统的恒频PWM控制方案,针对噪声敏感应用提供低输出纹波,降压调节器在PWM模式下提供高达300 mA的输出电流。
通道3集成高端负载开关,采用1.65 V至5.5 V电源供电,其输入连接至通道2的输出。该负载开关提供电源域隔离,可延长电池的工作时间。
ADP5310的其它重要安全特性包括过流保护(OCP)、热关断(TSD)和输入欠压闭锁(UVLO)。 ADP5310的额定结温范围是−40°C至+125°C结温范围。
- 能源(煤气和水)计量
- 便携式和电池供电设备
- 医疗应用
- “保持有效”电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5310AREZN-2.8R7 | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
ADP5310AREZN-255R7 | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
ADP5310AREZN-3.3R7 | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
ADP5310AREZN-R7 | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 6, 2017 - 16_0246 ADP5310 Die Revision |
||
ADP5310AREZN-2.8R7 | ||
ADP5310AREZN-255R7 | ||
ADP5310AREZN-3.3R7 | ||
ADP5310AREZN-R7 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp5310的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论