ADP5304
量产集成输入电压监控与调节的超低功耗降压稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 输入启动电压范围: 2.15 V至6.50 V
- 工作电压低至2.00 V
- 超低静态电流:260 nA(无负载)
- 可选输出电压范围:1.2 V至3.6 V(或0.8 V至5.0 V)
5.0 V) - 全温度范围输出精度:±2.5%
- 可选迟滞模式或脉冲宽度调制(PWM)工作模式
- 迟滞模式下,输出电流最高达50 mA
- VINOK标志用于监测输入电压
- 超快停止开关控制
- 100%占空比工作模式
- 快速输出放电(QOD)选项
- 欠压闭锁(UVLO)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)保护
- 10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
- 工作结温范围:−40°C至+125°C
ADP5304是一款高效率、超低静态电流降压稳压器,其用于调节零负载输出的静态电流仅为260 nA。
ADP5304的工作输入电压范围为2.15 V至6.50 V,因此可使用多个碱性、NiMH和锂电池或高阻抗电源。 输出电压可通过外部VID电阻接地在为0.8 V至5.0 V范围内选择。 整个解决方案仅需四个小型外部元件。
ADP5304通过以MODE引脚接地采用迟滞模式工作。 在迟滞模式下,稳压器实现出色的效率,功耗小于1 mW,输出电流高达50 mA。 该器件可以实现极其高效的电源管理,可从高阻抗电池或能量采集器采集少量的能源,以便为传统电容或超级电容充电。
ADP5304集成了具有工厂可编程基准电压源的超低功耗比较器,用于监测输入电源电压。 基准电压具有迟滞,是关闭和开启开关的阈值,因而允许使用高阻抗电源。
ADP5304的其它重要特性包括单独使能和输出放电功能(QOD)。 另外还有过流保护、热关断(TSD)和输入欠压闭锁(UVLO)等安全特性。
ADP5304采用10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装,额定工作温度范围为−40度至+125度结温范围。
应用- 能源(煤气、水)计量
- 能量采集应用
- 便携式和电池供电设备
- 医疗应用
- “保持有效”电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
电子书 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5304ACPZ-1-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP5304ACPZ-2-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 4, 2015 - 15_0216 ADP5300,ADP5301,ADP5302,ADP5303,ADP5304 Die Revision |
||
ADP5304ACPZ-1-R7 | 量产 | |
ADP5304ACPZ-2-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP5304-1
- ADP5304-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5304的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论