ADP5080
量产具有 6 通道 DC/DC 和两个 LDO 的小型 15 V PMU,适合多单元锂电池应用
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽输入电压范围:4.0 V至15 V
- 高效率架构
- 开关频率高达2 MHz
- 两个低静态电流“保持有效”LDO调节器
LDO1调节器:400 mA(最大值)
LDO2调节器:300 mA(最大值) - 控制电路
内置开关驱动器电源的电荷泵
I2C可编程输出电平和上电时序 - 封装:72引脚4.5 mm × 4.0 mm × 0.6 mm WLCSP封装(0.5 mm间距)
- 6通道同步整流DC-DC转换器
通道1降压调节器:3 A(最大值)
通道2降压调节器:1.15 A(最大值)
通道3降压调节器:1.5 A(最大值)
通道4降压调节器:0.8 A(最大值)
通道5降压调节器:2 A(最大值)
通道6可配置降压或降压升压调节器- 降压调节器配置最大电流为2 A
降压升压稳压器
配置最大电流为1.5 A
ADP5080 是适合多单元锂电池应用的完全集成式高效电源解决方案。该器件可以直接连接到电池,无需前置调节器,从而延长了系统的电池寿命。
ADP5080 集成两个保持有效 LDO 调节器、五个同步降压调节器、一个可配置的四开关降压升压调节器和一个高压 LDO 调节器。ADP5080 是集功率 MOSFET、反馈环路补偿、电压设置电阻分压器、放电开关以及产生全球适用自举电压的电荷泵于一体的高度集成的电源解决方案。
所有这些特性都有助于尽量减少所需的外部器件数和 PCB 面积,为便携式应用提供了显著的优势。每个通道的开关频率都可在 750 kHz 至 2 MHz 间选择。
片内集成了电源应用的主要功能,如软启动、可选预设输出电压以及灵活的上电和关断时序控制,并且通过 I2C 接口采用熔丝工厂默认值进行编程。ADP5080 采用 72 引脚 WLCSP 0.5 mm 间距封装。
应用
- 平板电脑
- 空间受限应用
- 便携式仪器仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP50800037CBZR | 72-Ball WLCSP (4.46mm x 3.96mm) | ||
ADP5080ACBZ-1-RL | 72-Ball WLCSP (4.46mm x 3.96mm) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp5080的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论