ADP5074

推荐新设计使用

2.4 A、DC至DC反相稳压器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:
    2.85 V至15 V
  • 可调负输出至VIN − 39 V
  • 集成2.4 A主开关
  • 1.2 MHz/2.4 MHz开关频率,可选外部频率同步范围为1.0 MHz至2.6 MHz
  • 电阻可编程软启动定时器
  • 具有开关斜率控制功能以降低系统噪声
  • 精密使能控制
  • 电源良好输出
  • UVLO、OCP、OVP和TSD保护
  • 3 mm x 3 mm、16引脚LFCSP /li>
  • 结温范围:−40°C至+125°C
  • ADIsimPower工具集支持

ADP5074
2.4 A、DC至DC反相稳压器
ADP5074 Typical Application Circuit ADP5074 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP5074

ADP5073/ADP5074/ADP5075 Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

SIMPLIS Models 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP5074

ADP5074评估板

产品详情

ADP5074CP-EVALZ评估板用于演示DC-DC转换器ADP5074的功能。


利用该板可评估简单的器件测量结果,例如电压调整率、负载调整率和效率, 并可演示器件特性,包括可选工作频率、软启动和压摆率控制。 该评估板针对较小的尺寸布局而设计,可使用该器件实现。


有关DC-DC转换器的更多详情,请参考ADP5074数据手册。


EVAL-ADP5074
ADP5074评估板
eval-image-unavailable

最新评论

近期浏览