ADP2450
量产用于断路器应用的电源管理 IC
- 产品模型
- 10
产品详情
- 升压分流控制器
- 可调输出电压范围:4.5 V 至 36 V
- 集成升压分流驱动器
- 可编程功率检测阈值
- 降压调节器
- 输入电压范围:4.5 V 至 36 V
- 连续输出电流:500 mA
- 可调输出电压可低达 0.6 V。
- 固定输出选项:3.3 V 和 5 V
- 1.2 MHz 固定开关频率
- 电压监控和开漏复位输出
- 4个可编程增益放大器
- 低功耗
- 可编程增益和输出直流公共电压
- 低失调运算放大器,用于泄漏和接地故障电流检测
- 具有可编程跳闸阈值的模拟跳脱电路
- 执行器驱动器输出
ADP2450 集成了一个带功率检测的升压旁路控制器、一个高效降压稳压器、四个低失调、低功耗可编程增益放大器(PGA)、一个低失调运算放大器、一个快速模拟跳脱电路和一个执行器驱动器。ADP2450 适用于低压断路器,例如塑壳断路器(MCCB)和 CT 供电应用。
升压输出电压最高可达 36 V,并集成了电源检测电路,可防止电路电源中断。功率检测阈值可通过电阻编程。
降压调节器可在 4.5 V 至 36 V 的宽输入电压范围内工作,输出电压可调低至 0.6 V。降压调节器可提供高达 500 mA 的输出电流。降压调节器在脉冲宽度调制(PWM)模式下工作,具有固定的 1.2 MHz 开关频率,为系统提供低输出纹波电压。
降压调节器的输出电压由监控电路监控。当输出电压低于监控阈值时,复位信号被拉低,并可用于复位微处理器。监控电路使系统更可靠。
ADP2450 集成了四个低失调、低功耗放大器。ADP2450利用可编程增益功能,可在宽电流输入范围内提供精度测量。
ADP2450 集成了一个低失调运算放大器,用于检测漏电流。
ADP2450 还集成了模拟跳脱电路,可提供快速跳脱响应,并增强系统可靠性。
附加保护包括降压过流保护(OCP)和系统热关断(TSD)。
ADP2450 在 -40°C 至 + 125°C 的结温范围内工作,采用 32 引脚 LFCSP 封装。
应用
- 低压断路器
- 电流互感器(CT)供电
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2450ACPZ-1-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADP2450ACPZ-2-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADP2450ACPZ-3-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADP2450ACPZ-4-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADP2450ACPZ-5-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
ADP2450ASTZ-1-R7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADP2450ASTZ-2-R7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADP2450ASTZ-3-R7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADP2450ASTZ-4-R7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
ADP2450ASTZ-5-R7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp2450的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论