ADP1761

推荐新设计使用

1 A、低VIN、低噪声、CMOS线性稳压器

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出电流:1 A(最大值)
  • 低输入电压电源范围
    • VIN = 1.10 V至1.98 V,无需外部偏置电源
  • 固定输出电压范围:VOUT_FIXED = 0.9 V至1.5 V
  • 可调输出电压范围:VOUT_ADJ = 0.5 V至1.5 V
  • 超低噪声:2 μV rms(100 Hz至100 kHz)
  • 噪声频谱密度
    • 4 nV/√Hz(10 kHz)
    • 3 nV/√Hz(100 kHz)
  • 低压差:30 mV(典型值,1 A负载)
  • 工作电源电流:4.5 mA(典型值,空载)
  • 线路、负载和温度范围内的固定输出电压精度:±1.5%
  • 出色的电源抑制比(PSRR)性能
    • 典型值67 dB(10 kHz,1 A负载时)
    • 典型值51 dB(100 kHz,1 A负载时)
  • 出色的负载/线路瞬态响应
  • 软启动可降低浪涌电流
  • 针对小型10 μF陶瓷电容进行了优化
  • 限流和热过载保护
  • 电源良好指示
  • 精密使能
  • 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADP1761
1 A、低VIN、低噪声、CMOS线性稳压器
ADP1761 Application Circuit ADP1761 Application Circuit ADP1761 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP1761
  • ADP1761-0.9
  • ADP1761-0.95
  • ADP1761-1.0
  • ADP1761-1.1
  • ADP1761-1.2
  • ADP1761-1.25
  • ADP1761-1.3
  • ADP1761-1.5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADP176x-EVALZ

ADP1761/ADP1762/ADP1763评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:1.1 V至1.98 V
  • 输出电流范围
    – ADP1761:0 mA至1 A
    – ADP1762:0 mA至2 A
    – ADP1763:0 mA至3 A
  • 输出电压精度:±1.5%
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C

产品详情

ADP1761、ADP1762和ADP1763评估板用于演示ADP1761、ADP1762和ADP1763系列线性调节器的功能。


使用单电压电源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。


有关ADP1761、ADP1762和ADP1763线性调节器的完整详情,请参见ADP1761、ADP1762和ADP1763数据手册,使用该评估板时应同时参考用户指南与UG-954。


eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

直接RF至基带发射无线电

特性和优点

  • TX
    • 16位12GSPS RFDAC
    • JESD204B接口
      • 8个通道,最高可达12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x插值
    • 最大速率下的64位NCO
    • 模拟工作模式:
      • 正常模式:6GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达2.5GHz(第一奈奎斯特)
      • 混频模式:6GSPS DAC速率
        • 第2和第3奈奎斯特区中的频率合成
      • 2X正常模式:12GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达6GHz(第一奈奎斯特)
      • 出色的动态性能
  • RX
    • 3.2GHz全功率带宽(2.5GSPS时)
      • 噪声密度 = -149.5dBFs/Hz,ENOB = 9.5位
      • SFDR = 77 dBc(1GHz Ain,2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc(1.8GHz Ain,2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL,+/-1.0 LSB INL
    • 双电源:1.3V和2.5V
    • 8或6通道JESD204B输出
    • 用于快速检测输出的可编程削波阈值
    • 每通道集成两个宽带数字下变频器(DDC)
      • 10位复数NCO
      • 2个级联半带滤波器(十进制/8、十进制/16)
    • 用于同步处理对齐的时间戳
      • SYSREF设置/保持检测器
    • 可编程中断(IRQ)事件监控器

产品详情

AD-FMComms11-EBZ板是一个用于通信基础设施应用的系统平台板,展示了直接至RF (DRF)发射器和观测接收器架构。通过使用高采样速率RFDAC和RFADC,可消除上一代发射器中的许多元件,如混频器、调制器、IF放大器和滤波器。目的是使ADC或DAC尽可能靠近天线,从而提供更经济高效的通信解决方案。

分别由多GSPS RF ADC和DAC,AD9625和AD9162组成。发射路径包含巴伦、低通滤波器、增益模块和可变衰减器件,以产生适合功率放大器模块的输出。PA输出通过可变衰减器、巴伦,最终为ADC,沿观测路径耦合返回至电路板。它负责板载时钟管理;所有必要的时钟都从基准电压源产生。同时显示电源管理功能。

ADP176x-EVALZ
ADP1761/ADP1762/ADP1763评估板
ADP1761-1.3-EVALZ - Angle View ADP1761-1.3-EVALZ - Angle View ADP1761-1.3-EVALZ - Top View ADP1761-1.3-EVALZ - Bottom View
AD-FMCOMMS11-EBZ
直接RF至基带发射无线电
AD-FMCOMMS11-EBZ Block Diagram AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Top View AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Bottom View

参考电路

Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
CN0511 参考设计

DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率

特性和优点

  • DC至5.5 GHz单信号音发生器
  • +/- 0.5 dB宽带幅度校准范围:0 dBm至-40 dBm
  • 48位频率调谐分辨率(~43 uHz)
  • 可快速轻松启动的板载VCXO
  • 兼容Raspberry Pi 3B+、4、Zero W、Zero 2W
CN0511
DC 至 5.5 GHz 信号发生器,提供+/-0.5 dB 校准输出功率
Figure 1. CN0511 Functional Block Diagram
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0511-RPIZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp1761的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览