ADMV8526
推荐新设计使用1.25 GHz至2.60 GHz数字可调带通滤波器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 数字可调谐、倍频程、带通调谐
- 3 dB带宽:9% ± 2%
- 抑制(20 分贝):距离fCENTER 16%
- 单芯片替代离散滤波器组
- 紧凑型10 mm × 10 mm × 1.99 mm LGA封装
ADMV8526是一款射频带通滤波器,具有数字可选的工作频率。滤波器中心频率(fCENTER)可使用包含正在申请专利的插值技术的8位值(256个状态),在1.25 GHz至2.60 GHz范围内进行调整。
典型3 dB带宽为9%,可调性为±2%。插入损耗通常为4 dB,20 dB抑制与fCENTER相差16%,非常适合尽可能降低系统干扰。
这款可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和基于分立元件的可调谐滤波器的小型替代方案,并且可在先进的通信应用中提供动态可调解决方案。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV8526ACCZ | 40-Terminal LGA (10 mm x 10 mm x 1.99 mm) | ||
ADMV8526ACCZ-R7 | 40-Terminal LGA (10 mm x 10 mm x 1.99 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADMV8526的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论