ADMV8052
推荐新设计使用30 MHz至520 MHz数字可调带通滤波器
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 数字可调谐、多倍频程、带通调谐
- 3dB带宽(BW):7至11%
- 低插入损耗:4dB (9% BW)
- 出色的抑制:20 dB (2 x BW)
- 出色的线性度
- 以单芯片替代分立式解决方案
- 紧凑型22 × 22 x 5.73 mm LGA封装
ADMV8052是一款射频滤波器,具有数字可选的工作频率。该器件集成了三个带通滤波器,跨越从30到520 MHz的三个指定频段。
可使用融入了正在申请专利的插值法的8位值(256种状态)调整中心工作频率(fC)。典型3 dB带宽(BW)为9%,可调性为± 2%。插入损耗通常为4 dB,2 x BW时的抑制为20 dB,非常适合用于较大限度地降低系统谐波。此外,灵活的架构采用旁路模式,具有1 dB的低插入损耗。
这款可调谐滤波器可用作大型开关滤波器组和腔体调谐滤波器的小型替代方案,可以在先进的通信应用中提供动态可调的解决方案。
应用
- 陆地移动无线电
- 测试与测量设备
- 军用雷达和电子战/电子对抗
- 卫星通信
- 工业和医疗设备
参考资料
数据手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADMV8052ACCZ | LGA/CASON/CH ARRY SO NO LD |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。