ADM3095E

量产

4级EMC保护RS-485收发器,提供全面的±42 V故障保护

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • RS-485 A和B总线引脚提供4级EMC认证保护
    • IEC 61000-4-5浪涌保护(±4 kV)
    • IEC 61000-4-4 EFT保护(±2 kV)
    • IEC 61000-4-2 ESD保护
      • 接触放电:±8 kV
      • 气隙放电:±15 kV
  • 经过认证的IEC 61000-4-6传导RF抗扰度(10 V/m rms)
  • RS-485 A和B总线引脚HBM ESD >±30 kV

ADM3095E-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载ADM3095E-EP数据手册(pdf)
  • 军用工作温度范围为-55°C至+125°C
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/17618 DSCC图纸号
ADM3095E
4级EMC保护RS-485收发器,提供全面的±42 V故障保护
ADM3095E Functional Block Diagram ADM3095E Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADM3095E

ADM3095E 评估板

特性和优点

  • 4级IEC EMC认证RS-485评估板
    • 通过RS-485 A和B总线引脚保护认证
    • IEC 61000-4-5浪涌保护达±4 kV
    • IEC 61000-4-4 EFT保护达±2 kV
    • IEC 61000-4-2 ESD保护达
      接触放电:±8 kV
      气隙放电:±15 kV
    • 经过认证的IEC 61000-4-6传导RF抗扰度测试3级(10 V/m rms)
  • 通过RS-485 A和B总线引脚HBM ESD >±30 kV
  • 提供高达±42 V AC/DC峰值的A和B总线引脚故障保护
  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源和信号
  • VIO逻辑电源的工作电压范围:1.62 V至5.5 V
  • VCC工作电压范围:3.0 V至5.5 V
  • 通过跳线连接轻松进行配置
  • 用于测量所有信号的测试点

产品详情

EVAL-ADM3095EEBZ可用于轻松评估ADM3095E RS-485收发器,提供4级IEC电磁兼容性(EMC)和全面的±42 V电源故障保护。螺丝端子板可以方便地连接电源和信号连接。


通过跳线连接,可轻松配置EVAL-ADM3095EEBZ。跳线连接可以使能或禁用RS-485驱动器和接收器。两个电源,一个用于VIO逻辑电源,一个VCC电源用于RS-485驱动器/接收器,可为EVAL-ADM3095EEBZ供电。仅采用一个电源供电时,ADM3095E VIO和VCC引脚可与板载跳线方便地连接。此外,提供所有电源和信号线路的测试点。


EVAL-ADM3095E
ADM3095E 评估板
EVAL-ADM3095EEBZANGLE-web EVAL-ADM3095EEBZBOTTOM-web EVAL-ADM3095EEBZTOP-web EVAL-ADM3095EEBZ Image EVAL-ADM3095EEPBZ Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm3095e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览