ADM3068E

推荐新设计使用

3.0 V 至 5.5 V、具有 ±12 kV IEC ESD 保护的 500 kbps/50 Mbps RS-485 收发器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • TIA/EIA RS-485 接口适合全供电范围
  • 使用 VCC 时,工作电压范围为 3.0 V 至 5.5 V
  • 提供 1.62 V 至 5.5 V VIO 逻辑电源选项
  • 总线引脚 ESD 保护
    • IEC 61000-4-2 ±12 kV 接触放电
    • IEC 61000-4-2 ≥ ±12 kV 空气放电
    • HBM:≥ ±30 kV
  • 全面支持热插拔(无干扰上电/掉电)
  • 高速 50 Mbps 数据速率 (ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E)
  • 低速 500 kbps 数据速率,适合长电缆 (ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E)
  • 全面的接收器短路、开路及总线空闲故障安全设计
  • 扩展温度范围高达 125°C
  • VCC ≥ 4.5 V 时符合 PROFIBUS 标准
  • 提供半双工和全双工型号
  • 总线可连接多达 128 个收发器
  • 紧凑型封装方案
    • 10 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP
    • 8 引脚和 10 引脚 3 mm × 3 mm MSOP
    • 8 引脚和 14 引脚窄体 SOIC
ADM3068E
3.0 V 至 5.5 V、具有 ±12 kV IEC ESD 保护的 500 kbps/50 Mbps RS-485 收发器
ADM3064E-3068E Functional Block Diagram ADM3064E-3068E Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADM3068E

ADM3068E 评估板

特性和优点

  • 轻松评估 ADM3068E 50 Mbps RS-485 收发器
  • 全双工 RS-485 接口 14 引脚 SOIC_N ADM3068EBRZ 收发器的板布局
  • 通过螺丝接线板进行电源连接和接地
    • 使用 VCC 电源时,工作电压范围为 3.0 V 至 5.5 V
    • VIO 逻辑供电电压 1.62 V 至 5.5 V
  • RS-485 A、B、Y 和 Z 总线引脚具有 IEC ESD 保护
    • ±12 kV 接触放电与 ±12 kV 空气放电
  • 适用逻辑输入/输出与 RS-485 接口信号的螺丝接线板
  • 可通过跳线为 RE 和 DE 选择启用或禁用
  • 测量所有信号的测试点
  • 终止与偏置网络的电阻器与引脚

产品详情

可通过 EVAL-ADM3068EEBZ 快速轻松地评估采用标准 14 引脚 SOIC_N 封装的 ADM3068E 50 Mbps RS-485 收发器。该评估板无需外部组件即可运行输入与输出功能。螺丝接线板可为电源及接地、数字输入与输出信号及 RS-485 信号提供便利的连接。评估板由可配置标准工作台电源供电运行,电压范围为 3.0 V 至 5.5 V。通过使用灵活的 VIO 逻辑电源,可与运行电压低至 1.62 V 的处理器进行通信。

EVAL-ADM3068EEBZ 评估板可安装 ADM3068EBRZ 全双工 RS-485 收发器,采用 14 引脚 SOIC_N 封装。

有关完整的详细信息,请参阅 ADM3068E 的数据手册,在使用 EVAL-ADM3068EEBZ 评估板时,必须同时参阅本用户指南。

EVAL-ADM3068E
ADM3068E 评估板
ADM3068E Evaluation Board ADM3068E Evaluation Board - Bottom View ADM3068E Evaluation Board - Top View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm3068e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览