ADM3064E
ADM3064E
推荐新设计使用3.0 V 至 5.5 V、具有 ±12 kV IEC ESD 保护的 500 kbps/50 Mbps RS-485 收发器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- TIA/EIA RS-485 接口适合全供电范围
- VCC 工作电压 3.0 V 至 5.5 V
- 提供 1.62 V 至 5.5 V VIO 逻辑电源选项
- 总线引脚 ESD 保护
- IEC 61000-4-2 ≥ ±12 kV 接触放电
- IEC 61000-4-2 ≥ ±12 kV 空气放电
- HBM ≥ ±30 kV
- 全面支持热插拔(无干扰上电/关断)
- 高速 50 Mbps 数据速率 (ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E)
- 低速 500 kbps 数据速率,适合长电缆 (ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E)
- 全面的接收器短路、开路及总线空闲故障安全设计
- 扩展温度范围高达 125°C
- VCC ≥ 4.5 V 时符合 PROFIBUS 标准
- 提供半双工和全双工型号
- 总线可连接多达 128 个收发器
- 紧凑型封装方案
- 10 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP
- 8 引脚和 10 引脚 3 mm × 3 mm MSOP
- 8 引脚和 14 引脚窄体 SOIC
ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E 是具有 IEC 静电放电 (ESD) 保护功能的 3.0 V 至 5.5 V RS-485 收发器,使套件可承受收发器总线引脚 ±12 kV 的接触放电而不会引发闩锁效应或导致损坏。ADM3062E/ADM3064E/ADM3066E/ADM3068E 有一个 VIO 逻辑供电引脚,从而能够使用一个工作电压低至 1.62 V 的灵活数字接口。
ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E 适合在多点总线传输线路上进行 50 Mbps 高速双向数据通信。ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E 具有四分之一单位负载输入阻抗,允许总线上挂接最多 128 个收发器。ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E 型号具有 ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E 型号的所有功能,但使用 500kbps 的低数据速率,适合用于长电缆线路。
ADM3061E/ADM3062E/ADM3065E/ADM3066E 是半双工 RS-485 收发器,完全符合 PROFIBUS®标准,并且在 VCC ≥ 4.5 V 时,具有 2.1 V 的更高总线差分电压。ADM3063E/ADM3064E/ADM3067E/ADM3068E 是全双工 RS-485 收发器选项。
RS-485 收发器提供几种紧凑型封装,包括 10 引脚 3 mm × 3 mm 引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)、8 引脚或 10 引脚 3 mm × 3 mm 超小外形封装 (MSOP) 和 8 引脚或 14 引脚窄体标准小外形封装 (SOIC_N)。各型号的工作温度范围为 −40°C 至 +125°C 及 −40°C 至 +85°C。
热关断电路可防止因总线争用或输出短路而造成过度功耗。如果在发生故障期间检测到内部驱动电路温度显著升高,此功能会强制驱动输出进入高阻抗状态。
若接收器输入为短路、开路或已连接至终止传输线且禁用所有驱动,则 ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E 可确保逻辑高接收器输出。
表 2 概述在各种温度、供电和封装选项时的 ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E 数据速率能力。请参阅“订购指南”部分,了解型号编号。
应用
- 工业现场总线
- 过程控制
- 楼宇自动化
- PROFIBUS 网络
- 电机控制伺服驱动器和编码器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM3064EARZ | 14-Lead SOIC | ||
ADM3064EARZ-R7 | 14-Lead SOIC | ||
ADM3064EBRZ | 14-Lead SOIC | ||
ADM3064EBRZ-R7 | 14-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adm3064e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论