ADM1272

最后购买期限

集成PMBus的高电压正热插拔控制器和数字功率监控器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可控制16 V至80V范围内的电源电压
  • 符合真正高压(80V) IPC-9592标准的封装
  • 短路响应时间:500 ns
  • FET能量监控,实现自适应FET SOA保护
  • 栅极升压模式,可从关断事件中快速恢复
  • 可编程随机启动模式,可错开上电
  • 检测到FET故障时禁用PWRGD
  • 远程温度检测,带有可编程警告和关断阈值
  • 可编程10mV至30 mV系统电流/功耗限制
  • 电流测量精度:±1%,集成12位ADC
  • I、VIN、VOUT、温度、电源、能量遥测
  • 可编程启动限流
  • 可编程线性输出电压软启动
  • UV和OV阈值精度:1%
  • 可编程0-20秒自动重启功能
  • 两个可编程GPIO引脚
  • 报告功率和能耗
  • 用于电流、电压和功率的峰值检测寄存器
  • PMBus快速模式兼容接口
  • 48引脚7x8 LFCSP封装
ADM1272

集成PMBus的高电压正热插拔控制器和数字功率监控器

ADM1272 Functional Block Diagram ADM1272 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADM1272

设计工具 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADM1272

ADM1272评估板

特性和优点

  • 用于ADM1272的全功能支持评估套件
  • 集成48 V、30 A、1 mF设计,并经过测试
  • 40 V欠压和60 V过压设置
  • 自定义N-MOSFET尺寸适合不同封装
  • 支持多达2个检测电阻并联连接
  • 支持多达4个FET并联连接
  • LED指示状态输出
  • 宽输入电压范围:16 V至80 V
  • 绝对最高电压:120 V
  • 提供FET温度测量能力
  • 支持多板级联设置
  • 提供切换与按钮开关,便于输入控制
  • 支持PMBus (I2C)通信

产品详情

EVAL-ADM1272EBZ是用于ADM1272的紧凑型全功能评估板。该板布局清晰展示了外围元件和热拔插电源路径。该布局还能较大程度提升电路板为电源路径上的某些关键元件提供散热的能力,允许对高电流热插拔设置进行评估。


两个检测电阻插槽和四个(底部两个)多封装FET插槽提供了极大的灵活性,同时支持各种应用设置。


多个测试点可轻松访问所有关键点和引脚。六个LED提供了评估板状态变化的直观指示,例如电源输入/输出、GPIO1、GPIO2、电源良好和故障。


套件支持PMBus™通信,允许用户与ADM1272进行通信。该评估套件还支持级联设置,允许多块评估板互相连接,共享PMBus。


该评估板兼容ADM1272评估软件,该软件可以从ADM1272产品页面下载。


使用评估软件,需要配备USB转I2C适配器(USB-SDP-CABLEZ)。


标准评估套件已预先安装并经过测试,采用48 V、30 A热插拔设计,支持1 mF输出电容。


ADM1272数据手册提供ADM1272的完整规格,使用评估板时必须同时参考用户指南(UG-990)与数据手册。

EVAL-ADM1272
ADM1272评估板
EVAL-ADM1272EBZ-Angle (1)-web EVAL-ADM1272EBZ-Angle-web EVAL-ADM1272EBZ-Bottom-web EVAL-ADM1272EBZ-Top-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adm1272的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览