ADL5580

推荐用于新设计

具有 10 dB 增益的全差分 10 GHz ADC 驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • -3 dB 带宽:10.0 GHz
  • 预设 10 dB 增益,可通过添加外部电阻器而降低
  • 差分或单端输入到差分输出
  • 内部直流解耦输入和输出
  • 输入电压噪声(NSD、折合到输入端):100 MHz 时 2.25 nV/√Hz
  • 低噪声输入级:1 GHz 时噪声指数为 11.3 dB
  • 低失真,采用 +5.0 V 和 -1.8 V 电源以及 1.4 V p-p
    • 输出差分,负载差分为 50Ω|| 1 pF
  • 2 GHz:−59.4 dBc (HD2), −54.3 dBc (HD3), −68.2 dBc (IMD3)
  • 6 GHz:−66 dBc (HD2), −88.1 dBc (HD3), −48.3 dBc (IMD3)
  • 在 5.0 V 典型值下,正电源电流为 276 mA
  • 在 -1.8 V 典型值下,负电源电流为 -224 mA
  • 断电
ADL5580
具有 10 dB 增益的全差分 10 GHz ADC 驱动器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

API Device Drivers 1

Device Application Programming Interface (API) C code drivers provided as reference code that allows the user to quickly configure the product using high-level function calls. The library acts as an abstraction layer between the application and the hardware. The API is developed in C99 to ensure agnostic processor and operating system integration. Customers can port this application layer code to their embedded systems by integrating their platform-specific code base to the API HAL layer.

To request this software package, go to the Software Request Form signed in with your MyAnalog account and under “Target Hardware” select “High Speed RF Products” and choose the desired API product package. You will receive an email notification once the software is provided to you.

器件驱动器 2


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 2
AD9217 推荐用于新设计 12 位 6 GPS/10.25 GSPS RF 模数转换器
AD9213 推荐用于新设计 12 位 10.25 GSPS JESD204B RF 模数转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADL5580

ADL5580-EVALZ 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADL5580 的功能完备的评估板。
  • 双电源供电
  • 易于使用的 ACE 界面

产品详情

ADL5580-EVALZ 评估板允许使用 SDP-S 接口板,通过 Windows® PC 上的 USB 端口来手动控制 ADL5580。

有关 ADL5580 的更多信息,请参见 ADL5580 数据手册。在使用 ADL5580-EVALZ 评估板时,应参阅 ADL5880 数据手册,以及本用户指南。

EVAL-ADL5580
ADL5580-EVALZ 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADL5580的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览