ADL5205

推荐新设计使用

ADL5205 35 dB范围、1 dB步长可编程VGA

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 独立的双通道数字控制增益放大器(DGA)
  • 增益范围:-9 dB至+26 dB
  • 1 dB步长,±0.2 dB精度(200 MHz)
  • 100 Ω差分输入电阻
  • 10 Ω差分输出电阻
  • 1.2 dB噪声系数变化(针对12 dB第一增益衰减)
  • 输出三阶交调截点(OIP3):48.5 dBm (200 MHz)、5V、高性能模式
  • −3 dB带宽:1700 MHz(典型值,高性能模式下)
  • 多种控制接口选项
    • 并行6位控制接口(集成锁存器)
    • 串行外设接口(SPI)(集成快速启动功能)
    • 增益升/降接口
  • 宽输入动态范围
  • 低功耗模式
  • 掉电控制
  • 3.3 V或5 V单电源供电
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADL5205

ADL5205 35 dB范围、1 dB步长可编程VGA

ADL5205 Functional Block Diagram ADL5205 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

S-参数 1

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADL5205

ADL5205 评估板

产品详情

ADL5205-EVALZ评估板通过串行和并行接口端口以及Microsoft® Windows® PC上的USB端口,利用系统演示平台(SDP)接口板与ADL5205双通道DGA接口。此外,利用切换开关可手动控制双通道DGA的所有数字功能。


器件采用5 V电源供电时,3.3 V低压差(LDO)稳压器向逻辑电路供电。板载巴伦将单端输入信号转换成该器件的差分输入形式,并将该器件的差分输出信号转换为单端输出形式。


ADL5205-EVALZ评估板采用4层370HR (FR4)印刷电路板搭建。

EVAL-ADL5205
ADL5205 评估板
ADL5205-EVALZ-Angle (1)-web ADL5205-EVALZ-Angle (2)-web ADL5205-EVALZ-Bottom-web ADL5205-EVALZ-Top Angle-web ADL5205-EVALZ-Top-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adl5205的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览