ADHV4710

推荐用于新设计

110V High Voltage, 1A High Current, Operational Amplifier

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Wide high voltage supply range: ±12V to ±55V
  • Low quiescent current: 12mA
  • High output capability
    • Output voltage range: Up to ±52V for IOUT = ±100 mA;
    • High output current drive: ±1A continuous;
    • High slew rate: ±1300V/μs into 1nF load
  • Extensive configurability
    • Unlimited capacitive loads stability with external compensation and output slew limiting
    • Stable for any gain and adjustable slew rate with external transconductance RSLEW
    • Programmable supply current with shutdown mode
  • Fault protection and monitoring
    • Digitally programmable current, voltage, and thermal shutdown limits
  • Design-in friendly
    • Package: 80-pin, 12mm × 12mm TQFP
      • EPAD-up package for mountable heatsink
  • Operating temperature range: −40°C to +85°C
ADHV4710
110V High Voltage, 1A High Current, Operational Amplifier
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 1
ADR365 量产 低功耗、低噪声基准电压源,具有吸电流/源电流能力,5.0 VOUT
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADHV4710

评测 ADHV4710、110V、高电压、1A 电流运算放大器

特性和优点

  • 可轻松评估 ADHV4710
  • 可靠的热管理
  • LVDS 接口的电介质隔离
  • 提供用户定义的电路配置
  • 边缘安装连接器和测试点配置

产品详情

本用户指南介绍了 EVAL-ADHV4710SDZ 板,该板用于评估采用 12mm × 12mm、80 引线薄型四方扁平封装 (TQFP) 的 ADHV4710,该封装顶部带有裸露焊盘,可安装散热器。该评估板提供了一个平台,可以快速轻松地评估 ADHV4710 的各种用户定义配置。

ADHV4710 非常适合压电驱动器、LCD/OLED 面板形成和可编程电源等要求严格的应用。

ADHV4710 数据表提供了 ADHV4710 的完整规格以及该器件操作的详细信息。请同时参阅本用户指南。

应用

  • 高压功率放大器(PA)
  • 高压 SMU/VI 源
  • 高压任意波形发生器 (AWG)
  • 压电换能器驱动
  • 可编程电源

EVAL-ADHV4710
评测 ADHV4710、110V、高电压、1A 电流运算放大器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADHV4710的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览