Quantic X-Microwave

ADI RF和微波元件作为Quantic X-Microwave的插入式X-MWblocks®提供。

获取此器件的X-MWblock®插入式模块。

ADF4169

推荐新设计使用

直接调制/快速波形产生13.5 GHz小数N分频频率合成器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RF带宽达13.5 GHz
  • 高速和低速FMCW斜坡发生
  • 25位固定模数可提供次赫兹频率分辨率
  • PFD频率最高达130 MHz
  • 归一化相位噪底:-224 dBc/Hz
  • FSK和PSK功能
  • 锯齿波、三角波和抛物线波形发生
  • 斜坡与FSK叠加
  • 具有2种不同扫描速率的斜坡
  • 斜坡延迟、频率回读和中断功能
  • 可编程相位控制
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADF4169

直接调制/快速波形产生13.5 GHz小数N分频频率合成器

提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF4159
ADF4159评估板

最新评论

近期浏览