ADA4806-1
ADA4806-1
推荐新设计使用0.2 μV/°C失调漂移、105 MHz、低功耗、多模式、轨到轨放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 超低电源电流 全功耗模式: 500 μA
- 针对动态功耗调节ADC驱动器的快速开启时间:
0.45 μs(休眠模式下)
1.5 μs(关断模式下) - 低输入失调电压和漂移:
10 / 125 μV(典型值/最大值)
0.2 / 1.5 μV/°C(典型值/最大值) - 低噪声
5.9 nV/√Hz (100 kHz)
0.6 pA/ Hz (100 kHz) - 低失真(HD2/HD3)
-114/-135 dBc (20 kHz)
-102/-126 dBc (100 kHz) - 高速性能
−3dB带宽: 105 MHz
压摆率: 160 V/ μs
0.1%建立时间: 35 ns
- 宽电源电压范围: 2.7V至10V
- 小型封装: 8引脚SOT-23
休眠模式: 74 μA
关断模式: 2.9 μA
ADA4806-1是一款高速、电压反馈型、轨到轨输出、单路运算放大器,提供三种功耗模式的: 全功耗模式、休眠模式和关断模式。 在全功耗模式下且增益为+1时,该放大器提供105 MHz宽带宽、160 V/μs快速压摆率、出色的直流精密特性、125 μV低输入失调电压(最大值)和1.5 μV/°C输入失调电压漂移(最大值),同时静态电流仅为500 μA。 尽管功耗很低,ADA4806-1放大器提供出色的整体性能,是低功耗、高分辨率数据转换系统的理想选择。
对于需要较大程度减少功耗的数据转换应用,ADA4806-1根据系统的采样速率动态调节ADC驱动器的静态功耗并通过将此放大器在两次采样之间切换至低功耗模式来降低功耗。
休眠模式将此放大器的静态电流降低至74 μA,所需快速开启时间仅为0.45 μs,可针对接近2 MSPS的采样速率进行动态功耗调节。 针对较低采样速率下的额外节能,关断模式将静态电流进一步降至仅2.9 μA.
ADA4806-1采用较宽的电源电压范围,其额定电源电压范围为3 V、5 V和±5 V。 该放大器提供紧凑型、8引脚SOT-23封装,额定工作温度范围为-40℃至+125℃工业温度范围。
应用
- 便携式和电池供电仪器和系统
- 高通道密度数据采集系统
- 精密模数转换器(ADC)驱动器
- 电压基准缓冲器
- 便携式POS终端机
- 有源RFID读卡器
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4806-1ARJZ-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
ADA4806-1ARJZ-R7 | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ada4806-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论