ADA4511-2
ADA4511-2
推荐新设计使用精密 40 V 轨至轨输入和输出运算放大器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 低失调电压漂移:±2 μV/°V/C(最大值)
- 低失调电压:±75 μV(最大值)
- 低电压噪声:1 μV p-p(0.1 Hz 至 10 Hz,典型值)
- 低电压噪声密度:5 nV/√Hz(典型值,f = 1 kHz)
- 高共模抑制:140 dB(典型值)
- 低输入偏置电流:±10 pA(最大值)
- 宽增益带宽乘积:10.4 MHz(典型值)
- 压摆率:19 V/μs(典型值)
- 低 THD:−134 dB(f = 1 kHz 时)
- 低静态电源电流:每个放大器 1.45 mA(典型值)
- 宽电源电压范围:6 V 至 40 V,±3 V 至 ±20 V
- 集成 EMI 滤波器
- 多路复用器兼容输入
- 轨到轨高阻抗输入:差模和共模
- 快速建立时间
- 轨到轨输出
- 无相位反转
- 大型容性负载驱动能力:1 nF
- 宽额定温度范围:−40°C 至 +125°C
- 采用 8 引脚标准小型封装 (SOIC_N)
ADA4511-21 是一款双通道、40 V、高精度、低输入偏置电流、低失调电压、低失调电压漂移、低噪声、轨到轨输入和输出运算放大器,可用于信号链的任意点,包括检测、调理和输出驱动。通过调整,ADA4511-2 可实现低失调漂移(典型值±0.4 μV/°C,最大值±2 μV/°C)和低失调电压(典型值±25 μV,最大值±75 μV)。
ADA4511-2 提供顶级直流精度和交流精度,适合各种信号链应用。通过集成可靠的多路复用兼容架构,ADA4511-2 可有效解决常见的系统失真和建立问题,并提供多路复用多通道精密信号链中所需的出色精度。ADA4511-2 的额定工作温度范围为 −40°C 至 +125°C,采用 8 引脚 SOIC_N 封装。
应用
- 数据采集系统
- 多路复用输入信号链
- 工业自动化
- 医疗仪器
- 电子测试与测量
- 精密电流测量
- 光电二极管放大器
1 受美国专利 11,329,612 号保护;其他专利正在申请中。
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4511-2ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4511-2ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4511-2ARMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
ADA4511-2ARZ | SOIC 150 MIL | ||
ADA4511-2ARZ-R7 | SOIC 150 MIL | ||
ADA4511-2ARZ-RL | SOIC 150 MIL |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4511
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ada4511-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论