ADA4099-2

推荐新设计使用

50 V、8 MHz、每通道1.5 mA、稳定可靠的Over-The-Top精密运算放大器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超宽的共模范围:−VS −0.1V到−VS + 70V
  • 宽电源电压范围:(VSY):+3.15V至+50V(PSRR为±25V)
  • 低电源电流:每个信道1.5mA(典型值)
  • 低输入失调电压:±40μV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移:±0.4μV/°C(最大值)
  • 低电压噪声:
    • 1/f噪声角:6Hz(典型值)
    • 0.1Hz到10 Hz时典型值为150nV p-p
    • 100Hz时的典型值7nV/√Hz(en)
  • 高速
    • GBP:8 MHz(典型值)
    • 压摆率:ΔVOUT=25V 时为 5.5V/μs(典型值)
  • 低功耗关断20μA(最大值)
  • 低输入偏置电流:±10nA(最大值)
  • 大信号电压增益:120dB(最小值)
  • CMRR:118dB(最小值)
  • PSRR:123dB(最小值)
  • 输入无相位反转过载
  • ±2kV HBM和±1.25kV FICDM
  • 宽温度范围:−55°C至+150°C(H 级)
ADA4099-2
50 V、8 MHz、每通道1.5 mA、稳定可靠的Over-The-Top精密运算放大器
ADA4099-1/ADA4099-2 Functional Block Diagram ADA4099-2 Pin Configuration ADA4099-2 Pin Configuration ADA4099-2 Pin Configuration ADA4099-2 Chip Image
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4099-1
  • ADA4099-2

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4099-2

评估ADA4099-2,50V、8MHz、1.5mA/信道的具有鲁棒性的顶级精密运算放大器

特性和优点

  • ADA4099-2全功能评估板
  • 支持高效原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 与测试设备和其他电路的简化连接

产品详情

EVAL-ADA4099-2EBZ评估ADA4099-2——采用10引脚引线框架芯片级封装包(LFCSP),具有鲁棒性的顶级精密运算放大器。EVAL-ADA4099-2EBZ是预填充板,使用1增益配置。

EVAL-ADA4099-2EBZ设计实现了简化和高效使用。EVAL-ADA4099-2EBZ在输入和输出上具有终端安装的超小型A版本(SMA)连接器,可高效连接至测试设备或其他电路。还包括批量测试点,作为输入和输出的替代选项。优化的EVAL-ADA4099-2EBZ接地平面、组件布置和电源,提供了最大的电路灵活性和性能。EVAL-ADA4099-2EBZ结合了表面贴装技术(SMT),以及大部分器件采用0603外壳尺寸,但10μF旁路电容除外。EVAL-ADA4099-2EBZ 还具有未填充的电阻器和电容器焊盘,为用户提供了选择和灵活性,以实现不同的应用电路和配置。

有关ADA4099-2的完整详细信息,请参阅ADA4099-2数据手册,在使用EVAL-ADA4099-2EBZ时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADA4099-2
评估ADA4099-2,50V、8MHz、1.5mA/信道的具有鲁棒性的顶级精密运算放大器
EVAL-ADA4099-2EBZ Evaluation Board EVAL-ADA4099-2EBZ-TOP-web EVAL-ADA4099-2EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ada4099-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览