AD9914S

推荐新设计使用

3.5 GPSP直接数字频率合成器,内置12位DAC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.5 GSPS 内部时钟速度
  • 集成式 12 位 DAC
  • 频率调谐分辨率为 190 pHz
  • 16 位相位调谐分辨率
  • 12 位幅度调节
  • 可编程模数
  • 自动线性和非线性扫频功能
  • 32 位并行数据路径接口
  • 8 个频率/相位偏移配置文件
  • 相位噪声:−128 dBc/Hz(1396 MHz 时 1 kHz 偏移)
  • 宽带 SFDR < −50 dBc
  • 串行或并行输入/输出控制
  • 1.8 V/3.3 V 电源
  • 硬件和软件控制的关断
  • 88 引脚 LFCSP 封装
  • PLL REF CLK 乘法器
  • 相位调制能力
  • 幅度调制能力

商业空间特性

  • 支持航空航天应用
  • 晶圆扩散批次具有可追溯性
  • 辐射批次验收测试 (RLAT)
    • 总电离辐射剂量 (TID)
  • 辐射基准
    • 单粒子锁定 (SEL)
AD9914S
3.5 GPSP直接数字频率合成器,内置12位DAC
AD9914S-CSL Functional Block Diagram AD9914S Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD9914

AD9914评估板

产品详情

本用户指南描述如何设置和使用AD9914评估板。 AD9914是一款集成12位DAC的3.5 GSPS DDS。

该评估板软件提供图形用户界面(GUI),实现与器件轻松通信,并具有鼠标悬停效果等诸多用户友好特性。

本用户指南应配合AD9914数据手册使用。


EVAL-AD9914
AD9914评估板

最新评论

近期浏览