AD8460
推荐新设计使用具有集成14位高速DAC的110 V高电压、1 A高电流任意波形发生器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 较宽的高电压电源范围:±12 V至±55 V
- 高输出能力
- 输出电压范围:高达±40 V
- 高输出驱动电流:1 A连续
- 高摆率:≥1800 V/μs(1000 pF负载)
- 大信号带宽:1 MHz
- 广泛的编程和诊断
- 14位分辨率任意波形生成(AWG)模式
- 16级模拟模式生成(APG)模式
- 数字可编程电流、电压和热故障监控和保护
- 具有关断模式的可编程电源电流
- 设计导入友好
- 具有外部补偿和摆率控制的无限容性负载驱动
- 封装:80引脚、12mm x 12mm TQFP
- 可安装散热器的EPAD朝上封装
- 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
AD8460是一款“比特输入、功率输出”高电压、高功率、高速驱动器,针对在高电压(高达±40 V)下为容性负载提供大输出电流(高达±1 A)和高摆率(高达±1800 V/μs)进行了优化。AD8460集成了14位高速DAC、高电压、高输出电流(HV-HI)模拟驱动器以及故障监控和保护电路,非常适合高功率应用,例如任意波形生成(AWG)、可编程电源和高压自动测试设备(ATE)。
ADI专有的高压BCDMOS工艺、新颖的高压架构和散热增强型封装成就了这款高性能驱动器。数字引擎实现了用户可配置的特性:数字输入模式、可编程电源电流以及输出电流、输出电压和结温的故障监控和可编程保护设置。模拟特性扩展了功能:外部补偿可实现无限的容性负载驱动、可编程关断延迟和满量程调整。AD8460采用高达±55 V的高压双电源和5 V的单低压电源供电。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 显示面板形成和测试
- 压电驱动器
- 可编程电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8460BSVZ | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) | ||
AD8460BSVZ-RL | 80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8460
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。