AD74115H
推荐新设计使用具有HART调制解调器的单通道软件可配置输入/输出
- 产品模型
- 2
产品详情
- 单通道软件可配置的输入/输出
- 多个可配置模式采用一个引脚
- 电压输入
- 电流输入
- 电压输出
- 电流输出
- 数字输入
- 数字输出
- 2线、3线或4线RTD测量
- 热电偶测量
- 面向引脚的螺丝端子能够承受过压,无论是否通电
- 辅助高电压感应引脚
- 10ppm°参照温度系数
- 具有可选50 Hz和60 Hz抑制性能的16位Σ-ΔADC
- 14 位单调 DAC
- 单极和双极能力
- 集成式HART调制解调器
- 片内诊断,包括开路和短路检测
- 内部温度传感器,精度为 ±5°C
- 兼容 SPI
- 宽电源电压范围
- 可编程电源控制
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 48 引脚 LFCSP
AD74115H是一款软件可配置的单通道输入/输出设备,用于工业控制应用。AD74115H集成在单片上,提供广泛的使用案例。这些使用案例包括模拟输出、模拟输入、数字输出、数字输入和电阻温度检测器(RTD)和热电偶测量的功能。AD74115H还有一个集成HART调制解调器。使用一个串行外围接口(SPI)处理所有与设备的通信,包括与HART调制解调器的通信。可通过SPI或通用输入和输出(GPIO)引脚来评估数字输入和数字输出,来支持更高速的数据速率。
该设备配备一个16位Σ-Δ模数转换器(ADC)和一个14位数模转换器(DAC)。AD74115H包含一个高精度2.5 V片上基准电压源,可用作DAC和ADC的基准。
通过ADP1034配套产品提供电源和隔离。ADP1034和AD74115H一起使用时,正模拟电源AVDD上具备可编程功率控制(PPC),实现最终应用中的优化功率解决方案。如果需要单极功能,可以启用一个片上充电泵。
应用
- 隔离工业控制系统
- 过程控制
- 工厂自动化
- 楼宇控制系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
视频 4
器件驱动器 2
3rd Party Solutions 1
博客 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD74115HBCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.95 w/ EP) (CP-48-28) | ||
AD74115HBCPZ-RL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.95 w/ EP) (CP-48-28) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad74115h的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论