AD74115

推荐新设计使用

单通道软件可配置的输入和输出

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单通道软件可配置的输入和输出
  • 多个可配置模式采用一个引脚
    • 电压输入
    • 电流输入
    • 电压输出
    • 电流输出
    • 数字输入
    • 数字输出
    • 2 线、3 线或 4 线 RTD 测量
    • 热电偶测量
  • 面向引脚的螺丝端子能够承受过压,无论是否通电
  • 辅助高电压感应引脚
  • 10ppm°C 参照温度系数
  • 具有可选 50 Hz 和 60 Hz 抑制性能的 16 位 Σ-Δ ADC
  • 14 位单调 DAC
  • 单极和双极能力
  • 片内诊断,包括开路和短路检测
  • 内部温度传感器,精度为 ±5°C
  • 兼容 SPI
  • 宽电源电压范围
  • 可编程电源控制
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
  • 48 引脚 LFCSP
AD74115
单通道软件可配置的输入和输出
AD74115 Functional Block Diagram AD74115 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
isoPower 1
ADP1034 推荐新设计使用 集成七个数字隔离器和可编程功率控制功能的3通道隔离式微功耗管理单元
串联基准电压源 1
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-AD74115

评估单通道、软件可配置输入和输出的 AD74115

特性和优点

  • 适用于 AD74115 的功能完备的评估板
  • 系统电源和隔离由 ADP1034 提供
  • 板载 2.5 V ADR4525 基准电压源
  • 兼容 SPI
  • 基于 PC 的控制软件
  • 无 OS MBED 驱动器提供 C 语言代码示例

产品详情

EVAL-AD74115-ARDZ 是一款全功能评估板,可用于评估由 ADP1034 提供电源和隔离功能的完整系统解决方案中 AD74115 的特性。AD74115 是一款单通道、软件可配置的输入和输出套件。该套件具有模拟输出、模拟输入、数字输入、数字输出、热电偶测量以及 2 线、3 线和 4 线电阻温度检测器 (RTD) 测量功能。这些功能通过兼容的串行外设接口 (SPI) 集成在一个单芯片解决方案中。

EVAL-AD74115-ARDZ 可通过系统演示平台 (SDP) 板进行控制。采用 AD74115 评估软件,EVAL-SDP-CK1Z (SDP-K1) 板允许通过 PC 的 USB 端口来控制 EVAL-AD74115-ARDZ。EVAL-AD74115-ARDZ 需要 4.5 V 至 60 V 的工作电源电压。该 PC 向 SDP-K1 板供电。

有关 AD74115 和 ADP1034 的完整详情,请参见 AD74115 和 ADP1034 数据手册,使用 EVAL-AD74115-ARDZ 时,必须同时参阅该用户指南与数据手册。

EVAL-AD74115
评估单通道、软件可配置输入和输出的 AD74115
EVAL-AD74115H Evaluation Board EVAL-AD74115H Evaluation Board - Top View EVAL-AD74115H Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad74115的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览