AD7384

推荐新设计使用

双通道同步采样、14位、4 MSPS、SAR ADC,提供伪差分输入

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双路16 位/14 位 ADC 系列
  • 双路同步采样
  • 全差分模拟输入
  • 4 MSPS 的高吞吐转换率。
  • SNR(典型值)
    • 87.5 dB, VREF = 3.3 V 外用于16 位 AD7383
    • 83.5 dB, VREF = 3.3 V 外用于16 位 AD7384
    • 93.4 dB 当 RES = 1 且 OSR = 8 时
  • 片内过采样功能
  • 分辨率提升功能
  • INL 误差(最大值)
    • 2.5 LSBs,16 位 AD7383
    • 1.0 LSB,14 位 AD7384
  • 2.5 V 内部基准电压源
  • 高速串行接口
  • 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
  • 16 引脚 LFCSP, 3 mm × 3 mm
  • 报警功能
AD7384
双通道同步采样、14位、4 MSPS、SAR ADC,提供伪差分输入
AD7383/AD7384 Functional Block Diagram AD7383/AD7384 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 2
ADR4533 量产 超低噪声、高精度3.3V基准电压源
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
单端转差分放大器 1
ADA4940-2 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1
ADA4896-2 推荐新设计使用 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
负线性稳压器(LDO) 1
ADP7182 推荐新设计使用 -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 2
ADA4807-2 推荐新设计使用

3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器


ADA4807-1 推荐新设计使用 3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1
ADA4805-2 推荐新设计使用 双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器
正线性稳压器(LDO) 2
ADP166 量产 150 mA 超低静态电流LDO调节器
ADP7104 推荐新设计使用 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-AD7383

评估AD7383双通道同步采样、16位、4 MSPS、SAR ADC、伪差分输入

特性和优点

  • 适用于多通道同步采样 AD7383 的功能完备的评估板
  • 板载基准电压源、基准缓冲器和 ADC 驱动器
  • 板载电源
  • 与 SDP-H1 控制器板兼容
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件

产品详情

EVAL-AD7383FMCZ是一款全功能评估板,用于评估AD7383模数转换器(ADC)的全部特性。EVAL-AD7383FMCZ由EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1)系统演示平台(SDP)通过160路SDP连接器J4进行控制。SDP-H1可通过PC的USB端口并使用分析|控制|评估(ACE)软件来控制EVAL-AD7383FMCZ,ACE软件可从ACE软件页面或AD7383产品页面下载。

EVAL-AD7383FMCZ可用于评估AD7384(14位、4 MSPS)、AD4682 (16位、1 MSPS)和AD4683(16位、500 kSPS)伪差分、逐次逼近寄存器(SAR) ADC。AD7383和AD7384的区别在于输出转换结果时的时钟周期数,这与器件的分辨率相关。AD4682和AD4683的吞吐速率比AD7383低。

有关AD7383的完整详细信息,请参阅AD7383数据手册,在使用EVAL-AD7383FMCZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。此外,SDP-H1评估板页面上提供了有关SDP-H1的完整详细信息,ACE 软件页面上提供了综合ACE用户指南。

EVAL-AD7383
评估AD7383双通道同步采样、16位、4 MSPS、SAR ADC、伪差分输入
EVAL-AD7383FMCZ EVAL-AD7383FMCZANGLE-web EVAL-AD7383FMCZBOTTOM-web EVAL-AD7383FMCZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ad7384的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览