AD7381-4
推荐用于新设计差分输入、四通道、14位、同步采样、SAR ADC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 14位ADC系列
- 四路同步采样
- 全差分模拟输入
- 宽共模范围
- 高吞吐速率:4 MSPS
- 缓冲2.5V内部电压基准(10 ppm/°C最大值)
- 片内过采样功能
- 最大INL:1.5 LSB
- SNR(典型值)
- VREF = 3.3 V时为85.3 dB
- OSR=8、RES=1时为90.6 dB(×滚动平均过采样)
- 解析度提高2位
- 超出范围指示器 (警报)
- 高速串行接口
- 工作温度范围 −40°C至+125°C
- 4 mm × 4 mm 24引脚LFCSP
AD7381-4是一款16位、四通道、同步采样、高速、逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),采用3.0 V至3.6 V电源供电,最高吞吐速率达4 MSPS。模拟输入类型为差分,接受宽共模输入电压,模拟输入在CS下降沿进行采样和转换。
AD7381-4具有片内过采样模块,可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。过采样可将分辨率提升多达两位。器件内置2.5 V缓冲基准电压源(10 ppm/°C)。或者,也可以使用最高3.3 V的外部基准电压源。
转换过程和数据采集过程均采用标准控制输入,可与微处理器或数字信号处理器(DSP)轻松接口。转换结果可通过4线模式同时输出以提供更快的吞吐速率或者在允许较慢的吞吐速率时通过1线串行模式输出。使用独立逻辑电源时,该器件兼容1.8V、2.5V和3.3 V接口。
应用
- 电机控制位置反馈
- 电机控制电流检测
- 数据采集系统
- 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- 同相和正交解调
产品特色
- 四通道同步采样和转换。
- 引脚兼容产品系列。
- 高吞吐速率,14位为4 MSPS。
- 节省空间的4 mm x 4 mm LFCSP封装。
- 集成过采样模块可提高动态范围、减少噪声并降低SCLK速度要求。
- 具有宽共模范围的差分模拟输入。
- 小采样电容可降低放大器驱动负担。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7381-4BCPZ | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7381-4BCPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
AD7381-4BCPZ-RL7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
串联基准电压源 2 | ||
ADR4533 | 量产 | 超低噪声、高精度3.3V基准电压源 |
ADR4525 | 量产 | 超低噪声、高精度2.5V基准电压源 |
单端转差分放大器 1 | ||
ADA4940-2 | 量产 | 超低功耗、低失真ADC驱动器 |
低噪声运算放大器(≤ 10nV/√Hz) 1 | ||
ADA4896-2 | 推荐用于新设计 | 1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器 |
负线性稳压器(LDO) 1 | ||
ADP7182 | 推荐用于新设计 | -28 V、 −200 mA、,低噪声、线性稳压器 |
高速运算放大器(带宽 ≥ 50MHz) 2 | ||
ADA4807-2 | 推荐用于新设计 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
ADA4807-1 | 推荐用于新设计 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
ADA4805-2 | 推荐用于新设计 |
双通道、0.2 µV/°C失调漂移、105 MHz 低功耗、低噪声、轨到轨放大器 |
正线性稳压器(LDO) 2 | ||
ADP7104 | 推荐用于新设计 | 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO |
ADP166 | 量产 | 150 mA 超低静态电流LDO调节器 |
工具及仿真模型
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7381-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论