AD5600
量产高温、16 位、非缓冲式电压输出 DAC、SPI 接口
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高温运行:−55°C 至 +175°C
- 16 位分辨率
- 完全单调
- 3 线 SPI
- 上电复位功能
- 硬件 LDAC 功能
- 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电
- 小尺寸
- 10 引脚、3 mm × 3 mm、单金属线焊 MSOP
- 1.8 V 逻辑兼容
AD5600 是一款专为高温运行而设计的单通道、16 位分辨率、电压输出数模转换器 (DAC)。
AD5600 在规定温度范围内保证 16 位单调性,采用 2.7 V 至 5.5 V 单电压电源工作。
对于空间受限的应用,AD5600 可提供 10 引脚 MSOP 封装,规定工作温度范围为 −55°C 至 +175°C。该封装专为在极端温度下保持可靠性而设计 (包括单金属引线键合),并具备在较高额定温度下持续运行长达 1000 小时的能力。
AD5600 使用一个多功能 3 线式串行外设接口 (SPI),该接口与 50 MHz SPI、QSPI™、MICROWIRE™ 和 DSP 接口标准兼容。
AD5600 隶属于 ADI 公司不断成长的符合高温工作环境要求的产品系列。有关可用高温产品的完整选项,请参阅 www.analog.com/hightemp 上提供的高温产品列表和鉴定数据。
产品特色
- 16 位单调 DAC
- 2.7 V 至 5.5 V 单电源工作
- 可兼容 1.8 V 逻辑电路
- 宽工作温度范围:−55°C 至 +175°C
应用
- 井下钻进和仪表
- 重工业
- 高温环境
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5600HRMZ | 10-Lead MSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5600的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论