AD45335
推荐用于新设计2通道、14位DAC,满量程输出电压可编程范围为50 V至200 V
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 高度集成
- 集成高电压输出放大器的32通道、14位denseDAC®
- 保证单调性
- 采用15 mm × 15 mm CSP_BGA封装
- 可通过基准输入在50 V至200 V范围内对满量程输出电压进行编程
- 150/40 μA拉电流/灌电流驱动能力
- 集成硅二极管用于温度监控
- 串行外设接口(SPI)
- 1.2 MHz通道更新速率
- 异步RESET设置
- 温度范围:-10℃至+85℃
AD45335是一款带片内高压输出放大器的32通道、14位denseDAC®。该器件设计用于光学微机电系统。输出电压范围可以通过REF_IN引脚编程设置。当REF_IN = 1 V时,输出范围为0 V至50 V;当REF_IN = 4 V时,输出范围为0 V至200 V。REF_IN在AD45335内部进行缓冲并应由一个稳定的基准电压源驱动。
选定的数模转换器(DAC)寄存器通过三线式接口写入。SPI的工作时钟速率高达30 MHz。
应用
- 光微机电系统(MEMS)
- 光学交叉点开关
- 采用压电执行器的微定位应用
- 汽车测试和测量中的电平设置
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD45335KBCZ | 124-Ball CSP-BGA (15mm x 15mm x 1.29mm) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。