AD4131-8

推荐新设计使用

具有集成 PGA 的 32 μA,超低功耗,16 位 Σ-Δ ADC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低电流消耗(典型值):
    • 32 μA:连续转换模式(增益 = 128)
    • 5 μA:占空比模式(比率 = 1/16)
    • 0.5 μA:待机模式
    • 0.1 μA:关断模式
  • 内置系统级节能功能:
    • 节电占空比:1/4 或 1/16
    • 低至 1.71 V 的单电源可延长电池工作时间
  • 有效值噪声:在 1.17 SPS(增益 = 128)至 48 nV/√Hz 下,为 25 nV rms
  • 高达 16 个无噪声位(增益 = 1)
  • 输出数据速率:1.17 SPS 至 2.4 kSPS
  • 由 1.71 V 至 3.6 V 单电源或 ±1.8 V 分离电源供电
  • 15 ppm/°C 最大漂移时的带隙基准电压
  • 具有轨到轨模拟输入的 PGA
  • 自适应传感器接口功能:
    • RTD 的匹配可编程激发电流
    • 适用于热电偶的片内偏置电压发生器
    • 适用于桥传感器的低端电源开关
    • 传感器明线检测
  • 内部温度传感器和振荡器
  • 自校准和系统校准
  • 灵活的滤波器选项
  • 同时进行 50 Hz/60 Hz 抑制(所选滤波器选项上)
  • 通用输出
  • 诊断功能
  • 交叉点多路复用输入
    • 8 个差分/16 个伪差分输入
  • 5 MHz SPI(3 线或 4 线)
  • 提供 35 球 2.74 mm × 3.6 mm WLCSP
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
AD4131-8
具有集成 PGA 的 32 μA,超低功耗,16 位 Σ-Δ ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
超低功耗微控制器 2
MAX32655 推荐新设计使用 低功耗、Arm Cortex-M4 FPU微控制器和Bluetooth 5.2引擎
MAX32670 量产 高可靠性、超低功耗微控制器,采用Arm Cortex M4 FPU处理器,适用于工业和IoT
传感器中枢 1
MAX32663A 量产 超低功耗ECG生物识别传感器综述
串联基准电压源 2
ADR3625 推荐新设计使用 精密、微功耗、高电流输出基准电压源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD4131-8

用于 AD4131-8 的评估板,8 通道,超低功耗,具有集成前端的 16 位 Σ-Δ ADC

特性和优点

  • 适用于 AD4131-8 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 ADI 公司的系统演示平台 (EVAL-SDP-CK1Z) 一起使用
  • 用于控制和数据分析的 PC 软件(时域)
  • 独立功能

产品详情

EVAL-AD4131-8WARDZ 评估套件采用 AD4131-8 16 位超低功耗低噪声模数转换器 (ADC)。通过连接到 EVAL-SDP-CK1Z 母板,EVAL-AD4131-8WARDZ 板连接到 PC 的 USB 端口。通过 PC 将 5V USB 电源调节为 3.3V,从而为 AD4131-8 供电并支持所有必要的元件。

AD4131-8 ACE 插件可以全面配置 AD4131-8 套件寄存器功能,并以波形图、直方图和相关噪声分析的形式为 ADC 性能评估提供直流时域分析。

EVAL-AD4131-8WARDZ 是一款用于评估 ADC 特性的评估板。凭借 EVAL-SDP-CK1Z 评估板,用户 PC 可执行软件可通过 USB 控制 AD4131-8。

产品数据手册提供了 AD4131-8 的完整规格。使用 EVAL-AD4131-8WARDZ 评估板时,请参阅 AD4131-8 数据手册,同时参阅本用户指南。

EVAL-AD4131-8
用于 AD4131-8 的评估板,8 通道,超低功耗,具有集成前端的 16 位 Σ-Δ ADC

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4131-8的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论