7B41
过期宽带隔离输入模块
Viewing:
产品详情
- 接受伏特输入
- 通用隔离
- 10 KHz带宽
- 1-5V或0-10V输出
7B41是ADI公司颇受赞誉的7B系列过程控制信号调理器中的最新产品。7B41接受最高+/-50V标准范围的mV/V输入,标准输出范围为1 V至5V或0至+10V。7B41是一款宽带宽调理器,标准带宽为10KHz。7B41还提供7极巴特沃兹滤波功能。
参考资料
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
7B Series I/O Subsystem Software Tools
打开工具
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 7b41的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论