7B37
过期隔离热电偶输入信号调理模块
- 产品模型
- 8
产品详情
- 接受所有常见TC输入
(J, K, T, E, R, S, B) - 内部CJC和开路TC检测
- 与TC电压成比例的线性输出
- 1-5V或0-10V输出
7B系列信号调理器代表了过程控制行业高性价比隔离信号调理解决方案的重大进步。7B系列由模块式、单通道、即插即用调理器组成,接受各种过程控制传感器和信号输入,并提供高电平输出电压。
7B系列的最大非线性误差为±0.02%,并经过工厂校准,保证最大±0.1%的精度特性。与多用途信号调理器或自有设计相比,其性能更出色,成本更低。7B系列模块提供1500 V rms隔离和120 V rms现场接线输入保护。此外,驱动模块各输入电路所需的电源均在内部进行隔离,因此7B系列模块能够为输入信号提供真正的通道与通道隔离。这些模块的标称额定输入为+24 V直流电源;为获得更大的灵活性,它们接受+14 V至+35 V范围内的直流电源电压。
所有模块都封装在紧凑的2.1" x 1.7" x 0.6" (54 mm x 42 mm x 14 mm)耐用塑料外壳中,能够轻松支持高通道密度应用。每个模块都可以在高湿度(非冷凝)环境下工作,额定温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围。所有模块都采用简单的引脚排列,可以混搭用于单个背板设计中。此外,模块可以在通电情况下插入背板或从中拔除,维护方便。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
信息 2
轮廓图 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
7B37-E-04-1 | none available | ||
7B37-K-02-1 | none available | ||
7B37-K-02-2 | none available | ||
7B37-K-20-2 | none available | ||
7B37-K-21-1 | none available | ||
7B37-K-22-1 | none available | ||
7B37-K-22-2 | none available | ||
7B37-S-06-2 | none available |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 30, 2009 - 09_0003 Replacement of Microsemi diode (6.3V / 6.4V) with an equivalent assembly for 3B,6B and 7B models and their derivatives. |
||
7B37-E-04-1 | 过期 | |
7B37-K-02-1 | 过期 | |
7B37-K-02-2 | 过期 | |
7B37-K-20-2 | 过期 | |
7B37-K-21-1 | 过期 | |
7B37-K-22-1 | 过期 | |
7B37-K-22-2 | 过期 | |
7B37-S-06-2 | 过期 | |
4月 6, 2018 - 18_0022 5B and 7B Product Obsolescence |
||
7B37-E-04-1 | 过期 | |
7B37-K-22-2 | 过期 | |
10月 9, 2017 - 17_0051 Product Obsolescence |
||
7B37-K-02-1 | 过期 | |
7B37-K-02-2 | 过期 | |
7B37-K-20-2 | 过期 | |
7B37-K-21-1 | 过期 | |
7B37-K-22-1 | 过期 | |
7B37-S-06-2 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
7B Series I/O Subsystem Software Tools
打开工具
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 7b37的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论