7B35

过期

带24 V隔离环路电源的隔离过程电流输入信号调理模块

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 接受发送器输入(0-20mA或4-20mA)
  • 提供发送器环路电源
  • 100 Hz带宽
  • 1-5V或0-10V输出

7B35
带24 V隔离环路电源的隔离过程电流输入信号调理模块
7b35-fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

7B Series I/O Subsystem Software Tools

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 7B35的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览