5B40
过期隔离宽带宽mV输入信号调理模块
- 产品模型
- 6
产品详情
- 接受mV输入
- 电流检测应用
- 10 KHz带宽
- 0-5V或±5V输出
5B系列代表了创新一代低成本、高性能即插即用式信号调理器。这些模块针对工业应用而设计,集成了新的电路设计,并采用基于变压器的隔离和自动表贴制造技术。该系列器件结构紧凑、经济实惠,性能则高于比它更昂贵的器件。5B系列具有1500 V rms的连续CMV隔离、±0.05%的校准精度、小尺寸和低成本的特点,相对于昂贵的信号调理器和自行设计,它提供一种更具吸引力的替代选择。
所有模块均为硬密封,引脚排列和尺寸(2.25" x 2.25" x 0.60")完全相同。它们可以混搭使用,以精确满足用户的特定需求,并且可以更换而不会影响现场线路。隔离输入模块提供0 V至+5 V或±5 V输出,接受下列输入:J、K、T、E、R、S、B型热电偶;100 Ω铂、10 Ω铜和120 Ω镍RTD;全桥或半桥应变计;mV、V、4-20 mA或0-20 mA信号;以及宽带宽(10 kHz) mV和V信号。这些模块提供完整的信号调理功能,包括240 V rms输入保护、滤波、斩波稳定低温漂(±1 µV/°C)、放大、1500 V rms隔离、RTD和热电偶(5B47)输入的线性化、传感器激励(需要时)。输出模块将0 V至+5 V输入转换为隔离4-20 mA或0-20 mA过程电流信号。所有模块均提供出色的共模抑制性能,符合ANSI/IEEE-C37.90.1-1989抗电涌要求。
5B系列为系统设计人员提供一种易于使用、电路板空间最小的模拟I/O解决方案。简单的引脚排列和轻松的机械应用可简化设计。
此外还有许多背板,可以为最终用户提供完整的信号调理解决方案。每个背板都包括用于现场输入和输出接线的螺纹接线端子,以及用于热电偶应用的冷结补偿传感器。19英寸继电器架兼容单元最多可以容纳16个模块。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
信息 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5B40-01 | none available | ||
5B40-02 | none available | ||
5B40-03 | none available | ||
5B40-04 | none available | ||
5B40-05 | none available | ||
5B40-06 | none available |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 12, 2010 - 10_0011 Change of 2.5V Voltage Reference for 5B37, 5B39, 5B40/41 and 5B30/31/32 models and derivatives. |
||
5B40-01 | 过期 | |
5B40-02 | 过期 | |
5B40-03 | 过期 | |
5B40-04 | 过期 | |
5B40-05 | 过期 | |
5B40-06 | 过期 | |
10月 9, 2017 - 17_0051 Product Obsolescence |
||
5B40-01 | 过期 | |
5B40-02 | 过期 | |
5B40-03 | 过期 | |
5B40-04 | 过期 | |
5B40-05 | 过期 | |
5B40-06 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
5B I/O Subsystem Software Tools
打开工具