3B31
过期隔离伏特输入;3 Hz带宽信号调理模块
- 产品模型
- 5
产品详情
- 接受伏特输入
- 通用隔离
- 3 Hz带宽
- 电压(± 10V)和电流输出
(0-20mA或4-20mA)
3B系列信号调理I/O子系统为实际模拟信号与数据采集、监控或控制系统的互连提供了一种低成本、灵活的方法。它设计用于直接连接模拟信号,如热电偶、RTD、交流和直流应变计、扭矩传感器、频率、LVDT、AD590/AC2626固态温度传感器输出、毫伏或过程电流信号等,并且将输入转换为与高电平模拟I/O子系统兼容的标准模拟输出。
3B系列子系统由19"继电器架、兼容的通用安装背板和一系列直接插入式输入输出信号调理模块(每个机架最多16个)组成。同时提供8通道和4通道背板。每个背板都包括用于连接传感器输入和电流输出的螺纹连接端子,以及用于将高电平单端输出连接到用户设备的连接器。
输入和输出模块包括隔离(±1500 V峰值)和非隔离版本。输入模块具有针对特定传感器或模拟信号而优化的完整信号调理电路,并且提供高电平模拟输出。每个输入模块都提供两路同步输出:0 V至+10 V(或±10 V)和4–20 mA(或0–20 mA)。输出模块接受0 V至+10 V(或±10 V)单端信号,并提供隔离或非隔离的4–20 mA(或0–20 mA)处理信号。所有模块都采用通用的引脚排列,可以非常方便地混搭和互换,而不会造成现场线路中断。
每个背板均可提供子系统电源。3B系列子系统既可以采用背板上安装的公共DC/DC或交流电源供电,也可以采用外部电源供电。两个LED用于指示是否通电。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
信息 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
3B31-00 | none available | ||
3B31-01 | none available | ||
3B31-02 | none available | ||
3B31-03 | none available | ||
3B31-CUSTOM | none available |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 30, 2009 - 09_0003 Replacement of Microsemi diode (6.3V / 6.4V) with an equivalent assembly for 3B,6B and 7B models and their derivatives. |
||
3B31-00 | 过期 | |
3B31-01 | 过期 | |
3B31-02 | 过期 | |
3B31-03 | 过期 | |
3B31-CUSTOM | 过期 | |
4月 20, 2017 - 17_0025 3B Series Obsolescence |
||
3B31-00 | 过期 | |
3B31-01 | 过期 | |
3B31-02 | 过期 | |
3B31-03 | 过期 | |
3B31-CUSTOM | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
3B Series I/O Subsystem Software Tools
打开工具
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 3B31的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论