3B01
过期3B系列16通道背板
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
|
|
3B子系统系列提供完整的信号调理解决方案,能够满足不同应用的需要。3B01针对16通道而设计,用户可以根据具体应用灵活地配置系统尺寸。所有背板都带有安装用#6-32 x 1英寸螺丝和支柱。提供多种安装选项,包括机架、表面和NEMA机壳。
所有3B系列模块都采用通用的引脚排列,可以方便地根据用户应用进行调整。每个背板都能容纳任意混搭的3B系列模块。模块可以热插拔,在背板上插入或移除任何模块时,不必关闭电源。所有背板的每个通道均提供4个螺纹接线端子,用于现场的输入连接。这些连接支持所有传感器输入,需要时可提供传感器激励。各通道还有一个冷结温度传感器,以便支持热电偶输入模块。每个通道均具有两个螺纹连接端子,用于4-20 mA输出信号的输出连接。两个26引脚系统连接器提供所有通道的高电平电压I/O。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
3B01 | none available | ||
3B01-CUSTOM | None Available |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 20, 2017 - 17_0025 3B Series Obsolescence |
||
3B01 | 过期 | |
3B01-CUSTOM | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 3B01的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论