1B31

过期

宽带宽应变计信号调理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本
  • 完整的信号调理解决方案
  • 小型封装:28引脚双DIP
  • 内部半桥完成电阻
  • 远程检测
  • 可编程电桥激励:+4V至
    +15V
  • 高精度
    低失调:±0.25µV/°C
    低噪声:0.3µV p-p
    低非线性误差:±0.005%(最大值)
    高CMR:140dB(最小值)
    (60Hz, G=1000V/V)
  • 可调低通滤波器:fc=10Hz至
    20kHz

1B31
宽带宽应变计信号调理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • 1SS294
  • 1SS309
  • 1SS322
  • 1SS361CT
  • 1SS370
  • 1SS372
  • 1SS385
  • 1SS385FV
  • 1SS387CT
  • 1SS393
  • 1SS396
  • 1SS404
  • 1SS413
  • 1SS413CT
  • 1SS416
  • 1SS416CT
  • 1SS417
  • 1SS417CT
  • 1SS422
  • 1SS427
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 1B31的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览