MAX8729

不推荐用于新设计

固定频率、半桥CCFL逆变控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本、半桥逆变拓扑
  • 谐振模式启辉确保可靠启动
  • 灯点亮后,采用恒定工作频率
  • 驱动大尺寸外部MOSFET
  • 支持多灯应用
  • 同步和相移控制支持菊花链连接
  • 可调开关频率和DPWM频率
  • ±2.5%的灯电流调节精度
  • 10:1亮度调节范围
  • 精密的模拟亮度控制
  • 灯移除检测,带有可调超时
  • 次级电流和电压限制
  • 通过RDS(ON)检测实现初级电流限制
  • 可调DPWM上升和下降时间
  • 低成本、28引脚QSOP封装
MAX8729
固定频率、半桥CCFL逆变控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX8751 固定频率、全桥、CCFL逆变控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX8729的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览