MAX753

不推荐用于新设计

CCFL背光灯及LCD对比度控制负压控制器

以数字方式或电位器控制LCD对比度或CCFL亮度

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 驱动背板和背光
  • 电池电压范围:4V至30V
  • 电源电流低至500µA
  • 以数字方式或通过电位器控制CCFL亮度和LCD偏置电压
  • 负LCD对比度(MAX753)
  • 正LCD对比度(MAX754)
  • 独立关断背光和背板部分
  • 关断电流:25µA
MAX753
CCFL背光灯及LCD对比度控制负压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
CCFL控制器 1
MAX1739 不推荐用于新设计 宽亮度范围CCFL背光控制器
产品 1
MAX1610 数控CCFL背光灯电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX753的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览