MAX1739

不推荐用于新设计

宽亮度范围CCFL背光控制器

业内首款完全集成的CCFL逆变控制器,具有较宽的调光范围、高性能指标和完备的故障保护功能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 对输入变化能够做出快速响应
  • 宽输入电压范围(4.6V至28V)
  • 功率到光的效率高
  • 充分减少变压器电压应力
  • 具有2秒超时的灯故障保护
  • 降压开关短路和其他单点故障保护
  • 集成Royer MOSFET驱动器可减少变压器引脚数
  • 降压操作与Royer振荡器同步
  • 可同步DPWM频率
  • 引脚可选亮度控制接口
  • SMBus串行接口(MAX1739)
  • 模拟接口(MAX1739/MAX1839)
MAX1739
宽亮度范围CCFL背光控制器
MAX1739、MAX1839:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX890 1.2A、限流型、高边P沟道开关,带有热关断
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1739的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览