MAX4412
量产低成本、低功耗、超小型、3V/5V、500MHz单电源运算放大器,满摆幅输出
具有最佳速度/功耗比,微型SC70封装
- 产品模型
- 4
产品详情
- 1.7mA超低电源电流
- 低成本
- +3V/+5V单电源供电
- 高速
- -3dB带宽为500MHz
- 0.1dB增益平坦度:50MHz
- 压摆率:140V/µs
- 轨到轨输出
- 输入共模范围扩展至VEE以上
- 低差分增益/相位:0.01%/0.03°
- 低失真(5MHz时)
- -93dBc SFDR
- 总谐波失真:0.003%
- 超小型SC70和SOT23封装
MAX4412单通道运算放大器和MAX4413双通道运算放大器是单位增益稳定的器件,不仅具有高速性能、低电源电流,还采用超小型封装。两款器件均采用+2.7V至+5.5V单电源供电,具有轨到轨输出,并且其共模输入电压范围从地电压以下100mV扩展至正供电轨的+1.5V范围内。
MAX4412/MAX4413实现了500MHz的-3dB带宽和140V/µs的压摆率,同时每个放大器的电源电流消耗仅为1.7mA。这使得MAX4412/MAX4413非常适合视频、通信和仪器仪表等低功耗/低电压、高速便携式应用。
对于需要更严格规格的系统,Maxim提供MAX4414–MAX4419系列运算放大器。MAX4414–MAX4419是MAX4412/MAX4413的激光调整版本,包括有补偿和无补偿器件。
MAX4412采用超小型5引脚SC70和SOT23封装,而MAX4413采用节省空间的8引脚SOT23封装。
应用
- 音频系统
- 基带应用
- 电池供电应用
- 遥控钥匙
- 便携式通信
- 视频线驱动器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4412EUK+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4412EUK+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX4412EXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX4412EXK+T | 5-SC70-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX4412EUK+ | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4412EUK+ | 量产 | |
MAX4412EUK+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX4412EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 2 | ||
MAX4415 | 低功耗、+3V/+5V、400MHz单电源运算放大器,满摆幅输出 | |
MAX4354 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 | |
视频放大器和模拟视频功能 1 | ||
MAX4014 | 量产 | 低成本、高速、单电源、增益为+2的缓冲器,满摆幅输出,SOT23封装 |
视频运算放大器(运算放大器) 15 | ||
MAX4450 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出 |
MAX4451 | 量产 | 超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出 |
MAX4414 | 量产 | 低功耗、+3V/+5V、400MHz单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4416 | 量产 | 低功耗、+3V/+5V、400MHz单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4417 | 量产 | 低功耗、+3V/+5V、400MHz单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4418 | 量产 | 低功耗、+3V/+5V、400MHz单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4419 | 量产 | 低功耗、+3V/+5V、400MHz单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4452 | 量产 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4453 | 量产 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4454 | 量产 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4352 | 量产 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4353 | 量产 | 低成本、+3V/+5V、620µA、200MHz、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4012 | 量产 | 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4016 | 量产 | 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
MAX4020 | 量产 | 低成本、高速、单电源运算放大器,满摆幅输出 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4412的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论