MAX2769

量产

通用的GPS接收器

利用首款可完全编程的通用GNSS RF接收器改善GPS和GALILEO系统的性能并降低其成本

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • GPS/GLONASS/伽利略接收机
  • 无需外部IF SAW或分立式滤波器
  • 可编程设置IF频率
  • 集成VCO的N分频频率合成器支持宽范围的参考时钟频率
  • 内部独立的双输入LNA分别用于无源和有源天线输入
  • 总噪声系数1.4dB
  • 内置晶体振荡器
  • 内置温度检测器
  • 内置有源天线检测器
  • 低功耗模式下电源电流为10mA
  • 供电电压为2.7V至3.3V
  • 微型28引脚、RoHS兼容、薄型QFN无铅封装(5mm x 5mm)
MAX2769
通用的GPS接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX2769EVKIT

MAX2769评估板

特性和优点

  • 简化MAX2769 IC评估
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • RF端口具有50Ω SMA连接器,用于基带输出
  • 包括所有必需的外围器件
  • 并行端口控制3线接口
  • 可申请PC控制软件

产品详情

MAX2769评估板(EV kit)简化了MAX2769通用GPS接收器的评估。该评估板能够对器件性能进行测试,无需其它辅助电路。评估板在输入端和输出端提供了标准的50Ω SMA连接器,可以在测试平台上进行快速、便捷的评估。该评估板由工厂完全组装并经过测试。

数据资料提供了评估该器件所需的元器件清单、验证功能的测试流程、评估板电路说明、原理图和印刷电路板(PCB)每层的布线图。

应用

  • 数码相机和便携式摄像机
  • 车载导航系统
  • 笔记本电脑和超便携移动PC
  • 移动定位业务(LBS)
  • PDA (个人数字助理)
  • PMP (个人媒体播放器)
  • PND (个人导航设备)
  • 娱乐终端/舰队导航/航空电子
  • 软件GPS
  • 远程信息处理(物品跟踪、库存管理)

MAX2769CEVKIT

MAX2769C评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX2769C IC
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • RF端口和基带输出采用50Ω SMA连接器
  • 包括所有关键外围元件
  • 通过并行端口进行3线接口
  • 可应要求提供PC控制软件

产品详情

MAX2769C评估套件(EV套件)简化了MAX2769C通用GPS接收器的评估。它可以测试器件性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件中包含用于输入和输出的标准50Ω SMA连接器,有助于在测试台上快速轻松地进行评估。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。

该文档提供了元件列表、评估器件所需的设备列表、用于验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、电路原理图以及印刷电路板(PCB)每一层的布局图。

 

应用

  • 汽车导航系统
  • 笔记本电脑和上网本
  • 具有定位功能的手机
  • 航海/航空电子导航
  • PND(个人导航设备)
  • 软件GPS
  • 远程信息处理(资产跟踪、库存管理)

MAX2769EVKIT
MAX2769评估板
MAX2769CEVKIT
MAX2769C评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2769的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览