MAX20815

推荐新设计使用

集成PMBus的15A、2MHz、2.7V至16V集成降压型开关稳压器

利用带PMBus遥测功能的超快小型15A降压开关稳压器,实现小尺寸电源设计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 功率密度高,元件数量少
    • 紧凑型4.3mm x 6.55mm、16引脚、FC2QFN封装
    • 内部补偿
    • 单电源操作,并集成LDO用于偏置生成
  • 宽工作范围
    • 输入电压范围:2.7V至16V
    • 输出电压范围:0.4V至5.8V
    • 可配置开关频率:500kHz至2MHz
    • 结温范围:–40°C至+125°C
  • 优化的性能和效率
    • 峰值效率:93.8%(VDDH = 12V且VOUT = 1.8V)
    • 通过可选的外部偏置输入电源实现高效率
    • AMS可改善负载瞬态响应性能
    • 差分远程检测
  • PMBus接口
    • 在0.4V至0.8V基准范围内提供自适应电压调节
    • 通过PMBus遥测功能,监测输出电流、输出电压、输入电压和结温
MAX20815
集成PMBus的15A、2MHz、2.7V至16V集成降压型开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具

评估套件

eval board
MAX20815EVKIT

MAX20815EVKIT:评估MAX20815

特性和优点

  • 宽输入电压范围:2.7V至16V
  • 输出电压范围:0.4V至5.8V
  • 可选:开关频率、OCP阈值、DEM功能、DCM模式、电压环路增益和PMBus地址
  • 高效率和电源密度
  • 元件数量少
  • 经过验证的PCB布局
  • 基本功能装配完成且经过测试

产品详情

MAX20815评估套件(EV套件)是一款参考设计平台,用于评估MAX20815,MAX20815是一款单路输出、全集成、高效降压型DC-DC开关稳压器,具有PMBus接口。MAX20815有一个内部1.8V LDO输出,为栅极驱动器(VCC)和内部电路(AVDD)供电。该器件还包含可选的LDO输入引脚(LDOIN),可以连接2.5V至5.5V偏置输入电源来实现更高效率。该评估套件能够为负载提供高达15A的电流。该评估套件是一个装配完成且经过测试的多层PCB,用于实现高效率和高功率密度解决方案。

通过选择关键转换器配置参数作用于两个外部电阻,可实现设计灵活性,以满足多种应用场景的要求。

详细的描述、特性、优点和参数信息,请参考MAX20815 IC数据手册。

MAX20815EVKIT
MAX20815EVKIT:评估MAX20815

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20815的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览