MAX1407
量产低功耗、16位、多通道DAS,内置电压基准、10位DAC及RTC
- 产品模型
- 1
产品详情
- 在待机、空闲及工作模式下供电范围为+2.7V至+3.6V (休眠模式下可降低到1.8V)
- 工作模式下电源电流为1.15mA
- 休眠模式下电源电流为2.5µA (唤醒、RTC以及电压监视器有效)
- 多通道16位Σ-Δ ADC
- ±1.5 LSB (典型值)积分非线性
- 30Hz或60Hz连续转换率
- 缓冲或无缓冲模式
- +1/3、+1或+2V/V的增益
- 单极性或双极性模式的片内失调校准
- 10位加载/感应DAC
- 缓冲输出1.25V、18ppm/°C (典型值)的带隙基准输出
- 与SPI™/QSPI™或MICROWIRE™标准兼容的串口
- 系统支持功能
- RTC (有效至9999)与闹钟
- 高频PLL时钟输出(2.4576MHz)
- +1.8V和+2.7V /RESET及电源电压监视器
- 信号检测比较器
- 中断发生器(/INT和/DRDY)
- 三态数字输出
- 唤醒电路
- 28引脚SSOP (MAX1407/MAX1408/MAX1414)或20引脚SSOP (MAX1409)封装
MAX1407/MAX1408/MAX1409/MAX1414系列为低功耗、通用的、多通道数据采集系统(DAS),这些器件针对低功耗应用而优化。所有器件的工作于+2.7V至+3.6V单电源,工作模式下耗电最大为1.15mA,休眠模式下耗电仅2.5µA。
MAX1407/MAX1408/MAX1414提供用于ADC的差分8:1输入多路复用器、可编程三态数字输出、关断外部电源的输出以及ADC数据就绪输出。MAX1408具有八个辅助模拟输入,而MAX1407/MAX1414包括四个辅助模拟输入和两个10位加载/感应DAC。另外,MAX1414具有用于信号检测比较器的50mV门限滞回,其它器件具有0mV门限滞回。 MAX1409为20引脚的DAS,带有一个用于ADC的差分4:1输入多路复用器、一路辅助模拟输入以及一个10位加载/感应DAC。
MAX1407/MAX1408/MAX1414提供节省空间的28引脚SSOP封装、MAX1409提供20引脚SSOP封装。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集
- 工业控制系统
- 医疗仪器
- 便携式设备
- 机器人技术
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1407CAI+ | 28-SSOP-5.3_MM |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADC和DAC组合 1 | ||
MAX1358B | 量产 | 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器 |
产品 1 | ||
MAX1359B | 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器 | |
单通道模数转换器 2 | ||
MAX11213 | 量产 | 16位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有可编程增益和GPIO |
MAX11205 | 量产 | 16位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口 |
多路复用模数转换器 2 | ||
MX7705 | 量产 | 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC |
MAX1415 | 量产 | 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1407的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论