MAX11205

量产

16位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口

24/20/18位系列引脚兼容产品

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16位满量程分辨率
  • 720nVRMS噪声(MAX11205B)
  • 3ppm INL
  • 无丢码
  • 超低功耗
    • 工作模式下电流损耗< 300µA (最大值)
    • 休眠模式下电流损耗< 0.1µA
  • 2.7V至3.6V模拟电路供电范围
  • 1.7V至3.6V数字电路和I/O供电范围
  • 全差分信号输入
  • 全差分基准输入
  • 内部系统时钟
    • 2.4576MHz (MAX11205A)
    • 2.2528MHz (MAX11205B)
  • 外部时钟
  • 2线串行接口(时钟输入和数据输出)
  • 根据需要进行失调和增益自校准
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • ±2kV ESD保护
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的µMAX封装
MAX11205
16位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADC和DAC组合 1
MAX1358B 量产 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
产品 1
MAX1359B 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
单通道模数转换器 4
MAX11200 量产 24位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,具有GPIO
MAX11201 量产 24位、单通道、超低功耗、Σ-Δ ADC,2线串口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

eval board
MAX11205PMB1

MAX11205PMB1外设模块

特性和优点

  • 16位满量程分辨率
  • 内部系统时钟
  • 2线串口
  • 板上电压基准(MAX6037,2.5V版本)
  • 经过滤波的供电电源,可选择(通过跳线选择)超低噪声LDO供电
  • 6针Pmod兼容连接器(GPIO)
  • C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX11205PMB1外设模块提供必要的硬件电路,将MAX11205 16位ADC与任何使用Pmod™扩展端口配置为GPIO接口的系统相连接。该IC为超低功耗(工作电流最大值< 300µA)、高分辨率、串行输出ADC。器件具有业内最高的单位功率分辨率,优化用于大动态范围、低功耗应用,例如4mA至20mA工业电流环传感器。IC的电压基准由模块上的MAX6037 (2.5V)提供。可选择(通过跳线选择)经过滤波的主机电源直接为模块供电,或者利用MAX8510超低噪声LDO支持不同供电电源下的器件评估。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX11205 IC数据资料。

应用

  • 电池应用
  • 便携式仪表
  • null
  • 定秤

MAXPMBAE
Maxim模拟外设模块集锦
MAX11205PMB1
MAX11205PMB1外设模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11205的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览