MAX1358B

量产

16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +1.8V至+3.6V单电源供电
  • 多通道、16位Σ-Δ ADC
    • 10sps至477sps可编程转换速率
    • 自失调、系统失调以及增益校准
    • 增益为1、2、4或8的PGA
    • 单极性和双极性模式
    • 10路输入差分复用器
  • 10位加载-感应DAC
  • 通用运算放大器
  • 双通道SPDT和SPST模拟开关
  • 可选基准
    • 1.25V、2.048V和2.5V
  • 内部电荷泵
  • 系统支持
    • RTC和闹钟寄存器
    • 内部/外部温度传感器
    • 内部振荡器,带时钟输出
    • 用户可编程I/O和中断发生器
    • VDD监测器
  • SPI/QSPI/MICROWIRE、4线串行接口
  • 节省空间的(6mm x 6mm x 0.8mm)、40引脚TQFN封装
MAX1358B
16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX1359B 16位数据采集系统,带有ADC、DAC、UPIO、RTC、电压监测器和温度传感器
多路复用模数转换器 2
MX7705 量产 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
MAX1415 量产 16位、低功耗、2通道、Σ-Δ ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1358EVKIT

MAX1358评估板

特性和优点

  • MAX1358数据采集系统
  • 图形用户界面(GUI)用于评估板控制
  • MAXQ2000微计算机
    • 64kB (32k x 16)闪存
    • 2kB (1k x 16)数据RAM
  • UART至RS-232物理接口
  • 串行存储器
    • 2kB IIC EEPROM
    • 4kB SPI™ EEPROM
    • 512字节1-Wire®
  • 内部和外部温度传感器
  • MAX1358内部温度传感器
    • 外部晶体管温度传感器
    • 外部线性温度传感器
    • 外部热敏电阻
  • 压电蜂鸣器

产品详情

MAX1358评估板(EV kit)为评估MAX1358数据采集系统的功能提供了一个便捷的平台。评估板包含了与PC相连所需的全部硬件以及运行的应用软件。

应用

  • 电池供电和便携式设备
  • 数据采集系统
  • 电化学与光传感器
  • 工业控制
  • 医疗仪器

MAX1358EVKIT
MAX1358评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1358B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览